您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

誤碼率測試(BERT)解決方案

是德科技誤碼率測試儀(BERT)助您迅速邁向下一個突破!

是德科技提供最齊備的 BERT 測試解決方案,從經濟實惠的製造測試機種,到測試速率高達 32 Gb/s 的高效能機種,用於特性分析和相符性測試。新的旗艦型 M8040A BERT 解決方案提供用於 400G 解決方案的 NRZ 和 PAM4 編碼機制,可支援完全整合的 64Gbaud BER 測試。它還結合 AWG 和 M8070A BER 系統解決方案軟體。這個革命性的 BERT 解決方案可有效測試待測物,並提供可靠且可重複的測試結果。

是德科技誤碼率測試解決方案可對今日的半導體、電腦、記憶體和通訊產業使用的 ASIC、元件、模組和線卡上的高速通訊連接埠,進行最準確有效的設計驗證、特性分析、相符性測試和生產測試。

是德科技提供四個不同的 BERT 產品系列,可因應使用者對各種不同的速度、可用性概念、靈活性和特定應用激發和分析工具的要求。所有 BERT 均可對目前和新一代配備 Gigabit 介面的元件,提供經濟有效且深入的分析,以完成重要量測任務。

BERT 可對許多高速數位介面進行測試和特性分析,包括:

QPI、FB-DIMM、PCI Express®、SATA、/SAS USB、Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、MHL、MIPI、UHS-II、Fibre Channel、XAUI/10Gb Ethernet、CAUI/100GbE、CEI 和其他背板、XFI/XFP/SFP+/CFP 模組、OTN 和 PON-OLT、Serdes、DAC、ADC 等等。

 

待測
裝置

位元速率 應用
範例
典型
要求
建議使用的
Keysight BERT/AWG
適用於研發
、特性分析、相符性測試
適用於製造測試

接收器匯流排和背板中的高速串列接收器

<16G QPI、PCI Express、SATA、
SAS、USB3、TBT, DP、SD、
UHS II、MIPI D-PHY/ M-PHY、
HDMI
 
資料速率 < 16 Gb/s、
校驗後抖動、SSC、ISI 和 S.I.、
時脈回復、碼型排序
J-BERT M8020A、M8030A* N/A
<10G MIPI D-PHY/ C-PHY
HDMI、MHL
資料速率 < 10G、沒有環回、3 線或多階 M8190A、M8195A N/A

背板,纜線,
SERDES,AOC,
中繼器

>10G -28G 10Gbase-KR4/-CR4、
CEI、IB、TBT
CAUI、CAUI 2/4
10Gbase-KR
資料速率 > 10 Gb/s、解加強、x-talk、PRBS J-BERT M8020A、M8062A、N4877A N/A
<58G CEI-56G/112G、
400GbE
PAM-4、NRZ、PRBS M8040A N/A
光學收發器和子元件:
0.6 到 58Gb/s
<58G 400GbE、64G FC PAM-4、NRZ、PRBS M8040A  
<28G 40G/100GbE、
32G FC、
CFP2/4
資料速率 > 16Gb/s、
清淨信號、
PRBS
J-BERT M8020A+M8062A N4960A
10G 10G/40GbE、PON、
OTN、
8G/16G FC、
QSFP、SFP+、QFP

資料速率 3 到 15Gb/s、
PRBS 光應力和靈敏度、
訊框叢發

J-BERT M8020A、M8030A* N4962A

*適用於多通道
** 多達 4 個通道

下載 Lightwave 產品型錄

是德科技射頻和數位學習智庫 - 由產業專家傾囊相授

  • M8000 系列 M8000 系列 

    M8000 系列

    • 高度整合的 BERT
    • 易於擴充與延伸
    • 提供準確可靠的結果
       

  • 串列 BERT 串列 BERT 

    串列 BERT

    • 參數測試功能
    • 廣泛的產品系列
    • 運作速率高達 40 Gb/s
    • 出色的信號完整性

  • IEEE 802.3 背板接收器測試解決方案 IEEE 802.3 背板接收器測試解決方案 

    IEEE 802.3 背板接收器測試解決方案

    J-BERT M8020A 高效能 BERT 系統出色的整合度,為是德科技用於 Ethernet 背板應用空間(IEEE 802.3)的接收器測試解決方案之打下了良好的基礎。

  • 準確的 PCI Express® 接收器特性分析 準確的 PCI Express® 接收器特性分析 

    準確的 PCI Express® 接收器特性分析

    PCIe、PCI Express、接收器測試、接收器特性分析、鏈路等化、BERT、J-BERT、16G、Gen3、Gen4。

  • 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 

    適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

    • 高速數位計算和背板測試
    • 光學收發器測試解決方案
    • 研發和製造解決方案
    • 適用於相符性測試和特性分析的測試自動化軟體
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • M80885RCA DDR5 Receiver Conformance and Characterization Test Application M80885RCA DDR5 Receiver Conformance and Characterization Test Application 

    M80885RCA DDR5 Receiver Conformance and Characterization Test Application

    • DDR5 Receiver Conformance and Characterization Tests
    • Testing DIMM, DRAM, RCD and Buffer devices
    • Automated stress signal calibration
    • Supports KS6800A Data Analytics
       

  • M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試先期認證應用軟體 M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試先期認證應用軟體 

    M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試先期認證應用軟體

    • M8091BSPA IEEE 802.3bs 接收器測試
    • 200GAUI-4 和 400GAUI-8 晶片至模組標準
    • 自動執行極限信號校驗和先期認證量測

  • M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application 

    M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application

    • M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test
    • CEI-56G-VSR-PAM4 at 18 to 29 GBd
    • Automated stress signal calibration and pre-compliance measurement

  • N4917B 光接收器應力測試解決方案 N4917B 光接收器應力測試解決方案 

    N4917B 光接收器應力測試解決方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 測試解決方案
    • 標準相符性光應力眼圖校驗
    • 自動化 turn-key 解決方案

  • N4917BACA 光接收器應力測試 N4917BACA 光接收器應力測試 

    N4917BACA 光接收器應力測試

    Keysight N4917BACA 光接收器測試解決方案為光接收器應力測試提供一個完整、可重複的自動化解決方案。

  • N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案 N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案 

    N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案

    • 光接收器應力測試解決方案
    • 可調整極限條件混合支援使用者定義的校驗
    • 由單一廠商提供的 turn-key 解決方案,為解決方案中所有必要儀器提供自動化功能

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [已停產]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.