您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

數位萬用電錶(DMM)

  • 是德是全球第一大桌上型與系統型萬用電錶領導廠商。
    為什麼? 因為我們以最優惠的價格,提供無與倫比的效能可靠度。
  • 4 至 8½ 位數 • 桌上型、系統型、模組化與手持式機種 • 支援每秒最高 100K 個讀值
  • 請觀看是德新一代 6 位半 Truevolt 數位萬用電錶 - 觀看互動式展示影片

比較所有數位萬用電錶 (38)

搜尋數位萬用電錶

  • 手持式數位萬用電錶、鉤錶與校驗器 手持式數位萬用電錶、鉤錶與校驗器 (23) 

    手持式數位萬用電錶、鉤錶與校驗器

    是德科技手持式萬用電錶和鉤錶產品可讓您在更大的量測範圍內進行檢測,並提供比其他同級產品更卓越的價值。

  • Keysight U3400 系列數位萬用電錶 Keysight U3400 系列數位萬用電錶 

    Keysight U3400 系列數位萬用電錶

    Keysight U3400 系列具低成本雙顯示4位半及5位半的數位萬用電錶提供基本量測和數學運算能力,可進行一般工作台測試。

  • 34470A 數位萬用電錶,7 位半,高效能型 Truevolt DMM,是德科技 低功耗測試專家 34470A 數位萬用電錶,7 位半,高效能型 Truevolt DMM,是德科技 低功耗測試專家 (1) 

    34470A 數位萬用電錶,7 位半,高效能型 Truevolt DMM,是德科技 低功耗測試專家

    • 7 位半解析度和 16 ppm 直流準確度
    • 量測模式包括:連續、資料記錄和數位化處理
    • 每秒高達 50,000 筆讀值的讀取率

  • 34465A 數位化萬用電錶,6 位半,34410A/34411A 替換產品,Truevolt DMM 34465A 數位化萬用電錶,6 位半,34410A/34411A 替換產品,Truevolt DMM (1) 

    34465A 數位化萬用電錶,6 位半,34410A/34411A 替換產品,Truevolt DMM

    • 6 位半解析度和 30 ppm 直流準確度
    • 量測模式包括:連續、資料記錄和數位化處理
    • 每秒高達 50,000 讀值的讀取率

  • 34461A 數位化萬用電錶,6 位半,34401A 替換產品,Truevolt DMM 34461A 數位化萬用電錶,6 位半,34401A 替換產品,Truevolt DMM (1) 

    34461A 數位化萬用電錶,6 位半,34401A 替換產品,Truevolt DMM

    • 以前所未有的方式顯示 DMM 量測結果
    • Truevolt 技術提供無可質疑的量測可信度
    • Industry's only 100% drop-in Keysight 34401A DMM replacement
    • 由開發 Keysight 34401A DMM 的同一團隊所設計研發的 DMM

  • 34460A 數位萬用電錶,6 位半,基礎型 Truevolt DMM 34460A 數位萬用電錶,6 位半,基礎型 Truevolt DMM (1) 

    34460A 數位萬用電錶,6 位半,基礎型 Truevolt DMM

    • 以前所未有的方式顯示 DMM 量測結果
    • Truevolt 技術提供無可質疑的量測可信度
    • 由開發 Keysight 34401A DMM 的同一團隊所設計研發的 DMM

  • 34420A 毫微電壓計,微歐姆錶 34420A 毫微電壓計,微歐姆錶 (1) 

    34420A 毫微電壓計,微歐姆錶

    針對低位準量測而優化的34420A高靈敏度電錶,結合了低雜訊直流電壓量測與電阻和溫度功能。

  • EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only (1) 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only

    Keysight 34420A micro-ohm meter is optimized for low-level measurements combines low-noise dc voltage measurements with resistance and temperature functions.

  • 34450A 數位萬用電錶,5.5 位數 34450A 數位萬用電錶,5.5 位數 (1) 

    34450A 數位萬用電錶,5.5 位數

    • 每秒高達 190 筆讀值的速度
    • 供 11 項量測功能,包括 4 線式、電容與溫度量測
    • 可儲存多達 50,000 個資料點的資料紀錄功能,以及內建的直方圖和基本統計功能
    • 多元的連接選擇 - USB、串列介面 (RS-232) 和選配的 GPIB

  • 3458A 數位電錶,8.5位數 3458A 數位電錶,8.5位數 (1) 

    3458A 數位電錶,8.5位數

    高準確度、高系統產能、每秒100,000個讀值和340個設定變更。24小時的dcV準確度為0.6 ppm。

  • EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only (1) 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • U3606B Multimeter│DC Power Supply U3606B Multimeter│DC Power Supply (1) 

    U3606B Multimeter│DC Power Supply

    • 5½ digit, 120,000 counts resolution
    • 10 measurement functions and 8 built-in math functions
    • 4-wire low resistance measurement with 0.001 mΩ resolution
    • 0.025% DC voltage accuracy
    • 30 V/1 A, 100 mA/30 V, 8 V/3 A and 1000 mV/3 A

  • B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計 B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計 

    B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計

    • 0.01 fA 電流解析度
    • 高達 10 PΩ 的電阻量測
    • 備有電池供電機型
    • 具有時域檢視模式與即時直方圖
    • 提供選配的 Setup integrity checker 軟體

產品與配件 - 已停止供貨的數位萬用電錶 / 電壓計 [已停產]
已停止供貨之數位萬用電錶 / 電壓計的產品支援資訊

相關產業與技術