Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
檢波器
多年來,是德科技檢波器已被廣泛用於各種應用,包括位準調整和功率感測。 我們的檢波器具有出色的效能和堅固耐用的特性,非常適合用於微波儀器和系統應用,例如位準調整迴路中的檢波元件、功率監控,以及寬頻視訊檢波器。
檢波器配件
83036C 寬頻指向式檢測器,10 MHz 至 26.5 GHz
33330B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 0.01 to 18 GHz
423B 低能障肖特基二極體檢測器,10 MHz 至 12.4 GHz
8473B Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 18 GHz
8470B 低能障肖特基二極體檢測器,10 MHz 至 18 GHz
8472B 低能障肖特基二極體檢測器,10 MHz 至 18 GHz
8473C 低能障肖特基二極體檢測器,10 MHz 至 26.5 GHz
33330C Low-Barrier Schottky Diode Detector, 10 MHz to 26.5 GHz
8471E 平面摻雜屏障二極體檢測器,0.01 至 12 GHz
8474B Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 18 GHz
8473D 平面摻雜位障二極體檢測器,0.01 至 33 GHz
8474C 平面摻雜位障二極體檢測器,0.01 至 33 GHz
8474E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 50 GHz
8471D 平面摻雜位障二極體檢測器,100 kHz 至 2 GHz
R422C 波導檢測器,26.5 至 40 GHz
是德科技客服中心提供您需要的協助