您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

直流電源供應器

為您的先進測試提供充足的電源

我們提供一應俱全的簡易型和系統級儀器,可協助您克服從基礎到複雜的各種測試挑戰。每一款儀器均提供豐富的功能。

  • 提供可完整指定並具品質保證之純淨、精確的直流電源,讓您安心地進行測試
  • 具穩固的輸出保護及錯誤偵測功能,可保護負載波免於遭受潛在的傷害
  • 透過內建的 DMM 級量測功能增強系統靈活性

現在功能更強大!超過 50 款全新機型,輸出功率達 1 至 15 kW

可執行 BenchVue 軟體:搭配使用 PC 與儀器,進行更多元量測,完全無需編寫程式。輕鬆控制您的電源供應器,以便設定參數,並迅速在您的 PC 上建立自動化測試。

比較並選擇最適合您的應用的電源供應器:查看所有電源供應器

  • 0-50W,直流電電源供應器,GPIB,單一與多重輸出 0-50W,直流電電源供應器,GPIB,單一與多重輸出 

    0-50W,直流電電源供應器,GPIB,單一與多重輸出

    經濟實惠的基本效能供應器

  • 51-175W,DC 電源供應器,單一與多重輸出 51-175W,DC 電源供應器,單一與多重輸出 

    51-175W,DC 電源供應器,單一與多重輸出

    高效能電源供應器對工作台和自動測試而言是理想的工具

  • 176-999W,直流電源供應器,單路與多路輸出 176-999W,直流電源供應器,單路與多路輸出 

    176-999W,直流電源供應器,單路與多路輸出

    多功能單路輸出電源供應器,可加速開發桌上型和系統應用。

  • 1000 至 >15,000W,直流電源供應器,單路輸出 1000 至 >15,000W,直流電源供應器,單路輸出 

    1000 至 >15,000W,直流電源供應器,單路輸出

    可靠的高功率電源供應器,適合要求嚴苛的應用。

  • 單輸出和多輸出工作台電源供應器 單輸出和多輸出工作台電源供應器 

    單輸出和多輸出工作台電源供應器

    最適用於工作台應用的基礎電源供應器

  • Application Specific Power Supplies Application Specific Power Supplies 

    Application Specific Power Supplies

    Power supplies optimized for use in many different applications

  • EV1003A 適用於 HEV/EV 和 HEMS 的功率轉換器測試解決方案 EV1003A 適用於 HEV/EV 和 HEMS 的功率轉換器測試解決方案 

    EV1003A 適用於 HEV/EV 和 HEMS 的功率轉換器測試解決方案

    • 高度整合的安全特性可保護待測裝置和您的人身安全
    • 2 象限操作(輸出和汲入)和可編程的電阻讓您能準確地模擬電池
    • 再生設計可減少電源和散熱成本

  • X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution 

    X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution

    • Easily detect design weakness by correlating critical RF/DC events to the power consumed to identify areas consuming the most current.
    • Accurately predict the battery life of IoT device with the event's occupied time & current consumption %

  • X8712AS Event-based Power Analysis Software (Software for the X8712A Solution) X8712AS Event-based Power Analysis Software (Software for the X8712A Solution) 

    X8712AS Event-based Power Analysis Software (Software for the X8712A Solution)

    Keysight X8712AS is an integrated solution which provides battery life estimation for IoT devices when the devices are operating in real-world conditions and detect design weaknesses with quick and effortless event-based power consumption analysis.

  • KS833A1A Event-based Power Analysis Software KS833A1A Event-based Power Analysis Software 

    KS833A1A Event-based Power Analysis Software

    • Automated correlation between RF or DC signals to power consumption in a single display
    • Individual event’s post data analysis
    • Current consumption in percentage
    • Occupied time in percentage

  • KS833A1B Event-based Power Analysis Software KS833A1B Event-based Power Analysis Software 

    KS833A1B Event-based Power Analysis Software

    基於事件的功率分析軟體

  • B2961/62A 6.5 位數低雜訊電源 B2961/62A 6.5 位數低雜訊電源 

    B2961/62A 6.5 位數低雜訊電源

    • 6.5 位數
    • 100 nV/10 fA 解析度
    • 10 μVrms 雜訊,雙極 210 V/3 A (10.5 A 脈衝) 範圍
    • 創新的輸出功能
    • GUI

直流電源供應器 - 停產及淘汰的產品 [已停產]
停產及淘汰的直流電源供應器產品的產品支援資訊。