您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

直流電子負載

直流電子負載是一種可以控制電流、電壓和電阻的儀器。負載是用來吸收功率而非產生功率的,其規格是以安培數、電壓值和最大功率表示的。如需應用手冊、技術文章、教育訓練及其它相關的資訊,請造訪Keysight應用中心。

比較所有直流電子負載 (9)

  • Keysight N3300A 可配置的負載主機系列 Keysight N3300A 可配置的負載主機系列 (7) 

    Keysight N3300A 可配置的負載主機系列

    直流電子負載的Keysight N3300A 系列是一款快速、精確的量測工具,最適用於現代大量製造測試的直流電源供應器。

  • N3300A 1800 W直流電子負載主機 N3300A 1800 W直流電子負載主機 (1) 

    N3300A 1800 W直流電子負載主機

    Keysight N3300A電子負載主機能接受使用者安裝的Keysight負載模組,以方便系統配置及未來的重新配置。

  • N3301A 600 W直流電子負載主機 N3301A 600 W直流電子負載主機 (1) 

    N3301A 600 W直流電子負載主機

    Keysight N3301A電子負載主機能接受使用者安裝的Keysight負載模組,以方便系統配置及未來的重新配置。

  • N3302A 150 W電子負載模組 N3302A 150 W電子負載模組 (1) 

    N3302A 150 W電子負載模組

    Keysight電子負載主機能接受使用者安裝的Keysight負載模組,以方便系統配置及未來的重新配置。

  • N3303A 250 W電子負載模組 N3303A 250 W電子負載模組 (1) 

    N3303A 250 W電子負載模組

    Keysight N3303A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確…

  • N3304A 300 W電子負載模組 N3304A 300 W電子負載模組 (1) 

    N3304A 300 W電子負載模組

    Keysight N3304A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確...

  • N3304A-J01 特別訂購 300 W 直流電子負載模組 N3304A-J01 特別訂購 300 W 直流電子負載模組 (1) 

    N3304A-J01 特別訂購 300 W 直流電子負載模組

    Keysight N3304A-J01 是 N3304A 模組的特別訂購選項。它是 300 W(0-60 A、0-80 V)電子負載模組,可在系統應用中與 N3300A 或 N3301A 電子負載主機結合使用。

  • N3305A 500 W電子負載模組 N3305A 500 W電子負載模組 (1) 

    N3305A 500 W電子負載模組

    Keysight N3305A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確…

  • N3306A 600 W電子負載模組 N3306A 600 W電子負載模組 (1) 

    N3306A 600 W電子負載模組

    Keysight N3306A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確

  • N3307A 250 W 電子負載模組 N3307A 250 W 電子負載模組 (1) 

    N3307A 250 W 電子負載模組

    Keysight N3307A 是 250 W(0-30A,0-150V)電子負載模組,可在系統應用中與 N3300A 或 N3301A 電子負載主機結合使用。

Discontinued DC Electronic Loads [已停產]
Product support information for discontinued and obsolete DC Electronic Load products.