您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight 4395A網路 / 頻譜 / 阻抗組合分析儀

利用創新方法來評估電子元件和電路。是德科技組合分析儀將三種分析儀的功能整合於一台功能強大的儀器:包括向量網路分析儀、頻譜分析儀,以及阻抗分析儀 (選用)。現在,您僅需一台分析儀,即可滿足多種測試作業的需求。

由於許多電子元件 (如放大器) 同時需要使用向量網路和頻譜量測的功能。因此,您需要的是一台組合型分析儀來滿足新測試作業的需求。使用是德功能強大的組合型分析儀,除可滿足滿足多種測試作業的需求外,同時還讓您節省設備成本和工作台空間,以及在連線多台儀器時避免浪費時間。

  • S-Parameter Test Sets  [已停產] S-Parameter Test Sets [已停產] 

    S-Parameter Test Sets [已停產]

    S-Parameter test sets provide the capability to measure reflection and transmission characteristics for two-port devices.

  • 4395A 網路/頻譜/阻抗分析儀,10 Hz到500 MHz [已停產] 4395A 網路/頻譜/阻抗分析儀,10 Hz到500 MHz [已停產] 

    4395A 網路/頻譜/阻抗分析儀,10 Hz到500 MHz [已停產]

    Keysight 4395A為實驗室與生產應用,提供了優異的向量網路、頻譜與阻抗選項量測。

  • 4396B RF 網路/頻譜/阻抗分析儀 (100 kHz 至 1.8 GHz/2 Hz 至 1.8 GHz) [已停產] 4396B RF 網路/頻譜/阻抗分析儀 (100 kHz 至 1.8 GHz/2 Hz 至 1.8 GHz) [已停產] 

    4396B RF 網路/頻譜/阻抗分析儀 (100 kHz 至 1.8 GHz/2 Hz 至 1.8 GHz) [已停產]

    Keysight 4396B 可針對實驗室與生產應用,提供優異的 RF 向量網路、頻譜與選用的阻抗量測。