您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

接線端子(負載)

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

12 / 12 符合的產品

排序:
產品 Termination Type 頻率範圍 Connector Type
85138A 同軸端子,直流至 50 GHz 85138A 同軸端子,直流至 50 GHz

基本配套價格: NT$ 33,278

採購/租賃說明

Load DC 至 50 GHz 2.4 mm (m)
85138B 同軸端子,直流至 50 GHz 85138B 同軸端子,直流至 50 GHz

基本配套價格: NT$ 36,605

採購/租賃說明

Load DC 至 50 GHz 2.4 mm (f)
85140A 同軸短路套件 85140A 同軸短路套件

基本配套價格: NT$ 19,095

採購/租賃說明

Short DC 至 50 GHz 2.4 mm (m)
85140B 同軸短路套件 85140B 同軸短路套件

基本配套價格: NT$ 27,778

採購/租賃說明

Short DC 至 50 GHz 2.4 mm (f)
85141A 同軸開路套件,2.4 mm(公頭) 85141A 同軸開路套件,2.4 mm(公頭)

基本配套價格: NT$ 25,425

採購/租賃說明

Open DC 至 50 GHz 2.4 mm (m)
85141B 同軸開路套件,2.4 mm(母頭) 85141B 同軸開路套件,2.4 mm(母頭)

基本配套價格: NT$ 30,580

採購/租賃說明

Open DC 至 50 GHz 2.4 mm (f)
909A 同軸端子,直流至 18 GHz 909A 同軸端子,直流至 18 GHz

基本配套價格: NT$ 16,085

採購/租賃說明

Load DC 至 18 GHz N 型,APC-7
909C 同軸端子,直流至 2 GHz 909C 同軸端子,直流至 2 GHz

基本配套價格: NT$ 23,177

採購/租賃說明

Load DC 至 2 GHz N 型,APC-7
909D 同軸端接,直流至 26.5 GHz 909D 同軸端接,直流至 26.5 GHz

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

Load DC 至 26.5 GHz 3.5 mm
909E 同軸端子,直流至 3 GHz,75 Ω 909E 同軸端子,直流至 3 GHz,75 Ω

基本配套價格: NT$ 22,693

採購/租賃說明

Load DC 至 3 GHz N 型,75 歐姆
909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz 909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

基本配套價格: NT$ 31,548

採購/租賃說明

Load DC 至 18 GHz N 型,APC-7
11593A BNC Termination, 50 Ohm [已停產] 11593A BNC Termination, 50 Ohm [已停產]

基本配套價格: n/a

n/a n/a n/a