您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

接線端子(負載)

無論是寬頻還是窄頻量測儀器,負載都是被廣為使用的配件。是德科技固定和滑動負載系列包括通用級負載,以及作為校驗標準套件使用的負載。

比較所有負載 (12)

搜尋負載

  • 85138A 同軸端子,直流至 50 GHz 85138A 同軸端子,直流至 50 GHz (1) 

    85138A 同軸端子,直流至 50 GHz

    85138A 是一個精密的低反射直流至 50 GHz 負載,配有 2.4 mm 公頭連接器,其特性阻抗很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。

  • 85138B 同軸端子,直流至 50 GHz 85138B 同軸端子,直流至 50 GHz (1) 

    85138B 同軸端子,直流至 50 GHz

    Keysight 85138B 是一個精密的低反射直流至 50 GHz 負載,具有特性阻抗,很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。

  • 85140A 同軸短路套件 85140A 同軸短路套件 (1) 

    85140A 同軸短路套件

    85140A 同軸短路套件配有 2.4 mm 公頭連接器,可用於為 50 Ω 同軸系統中的已知反射相位和振幅建立量測平面。

  • 85140B 同軸短路套件 85140B 同軸短路套件 (1) 

    85140B 同軸短路套件

    85140B 同軸短路套件配有 2.4 mm 母頭連接器,可用於為 50 Ω 同軸系統中的已知反射相位和振幅建立量測平面。

  • 85141A 同軸開路套件,2.4 mm(公頭) 85141A 同軸開路套件,2.4 mm(公頭) (1) 

    85141A 同軸開路套件,2.4 mm(公頭)

    Keysight 85141A 同軸開路套件可用於為 50 Ω 同軸系統中已知的反射相位和振幅建立量測平面。

  • 85141B 同軸開路套件,2.4 mm(母頭) 85141B 同軸開路套件,2.4 mm(母頭) (1) 

    85141B 同軸開路套件,2.4 mm(母頭)

    Keysight 85141B 同軸開路套件可用於為 50 Ω 同軸系統中已知的反射相位和振幅建立量測平面。

  • 909A 同軸端子,直流至 18 GHz 909A 同軸端子,直流至 18 GHz (1) 

    909A 同軸端子,直流至 18 GHz

    Keysight 909A 是通用型的低反射負載,在直流至 18 GHz 範圍內,具有獨特的阻抗,很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。

  • 909C 同軸端子,直流至 2 GHz 909C 同軸端子,直流至 2 GHz (1) 

    909C 同軸端子,直流至 2 GHz

    Keysight 909C 是精密的低反射直流至 2 GHz 負載,具有特性阻抗,很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。它主要當作校驗標準套件使用。

  • 909D 同軸端接,直流至 26.5 GHz 909D 同軸端接,直流至 26.5 GHz (1) 

    909D 同軸端接,直流至 26.5 GHz

    Keysight 909D 是一個精密的低反射直流至 26.5 GHz 負載,具有獨特的阻抗,很適合用於端接 50 Ω 同軸系統。

  • 909E 同軸端子,直流至 3 GHz,75 Ω 909E 同軸端子,直流至 3 GHz,75 Ω (1) 

    909E 同軸端子,直流至 3 GHz,75 Ω

    Keysight 909E 是精密的低反射直流至 3 GHz 負載,具有特性阻抗,很適合用於端接 75 Ω 同軸系統。