您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

切換器

我們提供的每一種切換器都基於下列設計原則:提供您絕對的量測準確度。我們特別注意對於切換器的準確度和穩定度會產生最大影響的規格,這表示我們的切換器擁有較長的使用壽命,最多可到5,000,000個週期,並且在整個使用期間都能達到它們的規格。

比較所有機電式切換器 (80)

搜尋機電切換器

  • 旁路切換器 旁路切換器 (6) 

    旁路切換器

    • 4 和 5 埠旁路切換器
    • 直流至 67 GHz
    • 0.03 dB 插入損耗重複性
    • 使用壽命長,高達 5 百萬次切換

  • Coaxial Transfer Switches Coaxial Transfer Switches (4) 

    Coaxial Transfer Switches

    Coaxial transfer switch instruments (DC to 50 GHz) provide exceptional repeatability, low insertion loss, and high isolation. These switches provide simplification of design in signal routing and conditioning applications.

  • Matrix Switches Matrix Switches (2) 

    Matrix Switches

    The coaxial matrix switch consists of 6 ports which can be individually connected via internal microwave switches to form an RF path

  • 多埠交換器 多埠交換器 (39) 

    多埠交換器

    多埠交換器,DC 至 50 GHz

  • 單刀雙擲切換器 - SPDT 單刀雙擲切換器 - SPDT (16) 

    單刀雙擲切換器 - SPDT

    • 端接與未端接 SPDT 切換器
    • 直流至 67 GHz
    • 0.03 dB 插入損耗重複性
    • 使用壽命長,高達 5 百萬次切換

  • Low PIM Coaxial Switches Low PIM Coaxial Switches (9) 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life

  • USB 切換器 USB 切換器 (3) 

    USB 切換器

    • USB 切換器
    • SPDT 和 SP6T
    • 直流至 26.5 GHz

  • L8990X-xxx 商用射頻微波切換矩陣 L8990X-xxx 商用射頻微波切換矩陣 (1) 

    L8990X-xxx 商用射頻微波切換矩陣

  • U3020AS26 切換測試儀 U3020AS26 切換測試儀 (1) 

    U3020AS26 切換測試儀

    • 兩個單刀六擲(SP6T)切換矩陣
    • Keysight Infiniium 系列相容性應用框架支援此切換矩陣
    • 保證超過五百萬次的使用壽命