您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

衰減器 (可變)

是德衰減器能夠廣泛應用於信號條件以及位準控制上,例如:降低信號位準、相稱的信號源的阻抗和負載,並且量測雙埠裝置的增益和損耗。同時,它也能夠提供業界中最高的可靠性和最穩定的一致性。

比較所有可變衰減器 (33)

搜尋可變衰減器

  • 手動步進衰減器  (1 dB步進) 手動步進衰減器 (1 dB步進) (2) 

    手動步進衰減器 (1 dB步進)

    手動衰減器,0-11dB,直流電可達 18 GHz

  • Manual Step Attenuators, 10 dB steps Manual Step Attenuators, 10 dB steps (7) 

    Manual Step Attenuators, 10 dB steps

    • Manual attenuators
    • DC up to 26.5 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability per section
    • Up to 110 dB attenuation

  • PXI 衰減器 PXI 衰減器 (4) 

    PXI 衰減器

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • 可編程步進衰減器 可編程步進衰減器 (17) 

    可編程步進衰減器

    可編程衰減器,0-11dB,直流電可達 60 GHz

  • 11716A 衰減器互連套件 (Type-N) 11716A 衰減器互連套件 (Type-N) (1) 

    11716A 衰減器互連套件 (Type-N)

    剛性 RF 纜線、安裝支架,和以串聯方式連結 1dB 和 10dB 衰減器的硬體……

  • 11716C 衰減器互連套件 (SMA) 11716C 衰減器互連套件 (SMA) (1) 

    11716C 衰減器互連套件 (SMA)

    剛性 RF 纜線,以串聯方式連結 1dB 和 10dB 衰減器的安裝支架和硬體……

  • 11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm 11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm (1) 

    11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect Keysight 84904L and 84906L programmable step attenuators in series.

  • 11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm 11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm (1) 

    11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect Keysight 84904K and 84906K programmable step attenuators in series.

  • 11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm 11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm (1) 

    11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket and necessary hardware to connect Keysight 84904/8M and 84904/6L programmable step attenuators in series.

  • 衰減控制裝置 衰減控制裝置 

    衰減控制裝置

    衰減控制裝置,DC 至 6/18/26.5 GHz,0 到 101/121 dB 衰減,具 1dB 步進大小。適用於 WiMAX 行動裝置製造測試、WCDMA、WLAN,以及手機交遞的 BTS 測試。