您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

12 / 12 符合的產品

排序:
產品 Attenuator Type 頻率範圍 Attenuation Connector Type
11581A 同軸衰減器套件 11581A 同軸衰減器套件

基本配套價格: NT$ 42,825

採購/租賃說明

Attenuator Set DC 至 12.4 GHz 3、6、10、20、30、40、50、60 dB N 型,50 歐姆
11582A 同軸衰減器套件 11582A 同軸衰減器套件

基本配套價格: NT$ 45,210

採購/租賃說明

Attenuator Set DC 至 18 GHz 3、6、10、20、30、40、50、60 dB N 型,50 歐姆
11583C 同軸衰減器套件 11583C 同軸衰減器套件

基本配套價格: NT$ 84,152

採購/租賃說明

Attenuator Set DC 至 26.5 GHz 3、6、10、20、30、40 dB 3.5 mm
8490D 同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz 8490D 同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz Attenuator DC 至 50 GHz 3、6、10、20、30、40 dB 2.4 mm
8490G 同軸固定衰減器,直流到 67 GHz 8490G 同軸固定衰減器,直流到 67 GHz

基本配套價格: NT$ 33,534

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 67 GHz 3、6、10、20、30、40 dB 1.85 mm
8491A 同軸固定衰減器,直流至 12.4 GHz 8491A 同軸固定衰減器,直流至 12.4 GHz Attenuator DC 至 12.4 GHz 3、6、10、20、30、40、50、60 dB N 型,50 歐姆
8491B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz 8491B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz

基本配套價格: NT$ 10,108

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 18 GHz 3、6、10、20、30、40、50、60 dB N 型,50 歐姆
8493A 同軸固定衰減器,直流到12.4 GHz 8493A 同軸固定衰減器,直流到12.4 GHz

基本配套價格: NT$ 9,803

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 12.4 GHz 3、6、10、20、30 dB SMA
8493B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz 8493B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz

基本配套價格: NT$ 11,291

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 18 GHz 3、6、10、20、30 dB SMA
8493C 同軸固定衰減器,直流至 26.5 GHz 8493C 同軸固定衰減器,直流至 26.5 GHz

基本配套價格: NT$ 15,584

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 26.5 GHz 3、6、10、20、30、40 dB 3.5 mm
8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz 8498A High Power Attenuator, DC to 18 GHz

基本配套價格: NT$ 58,914

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 18 GHz 30 dB N 型,50 歐姆
86213A Attenuator Set, Type-N, 75-Ohm 86213A Attenuator Set, Type-N, 75-Ohm

基本配套價格: NT$ 37,753

採購/租賃說明

Attenuator DC 至 3 GHz 3、6、10、20 dB N 型,75 歐姆