您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

固定衰減器

是德科技衰減器可為廣泛的應用提供信號調節和位準控制功能,例如降低信號位準、匹配信號源和負載的阻抗,並量測雙埠元件的增益或損耗。

比較所有的固定衰減器 (12)

搜尋固定衰減器

  • 11581A 同軸衰減器套件 11581A 同軸衰減器套件 (1) 

    11581A 同軸衰減器套件

    Keysight 11581A 提供一組四個 3、6、10 和 20 dB 且配有 N 型接頭的 8491A 衰減器,並隨附一個胡桃木配件箱。

  • 11582A 同軸衰減器套件 11582A 同軸衰減器套件 (1) 

    11582A 同軸衰減器套件

    Keysight 11582A 提供一組四個 3、6、10 和 20 dB 8491B 衰減器,並隨附一個胡桃木配件箱。

  • 11583C 同軸衰減器套件 11583C 同軸衰減器套件 (1) 

    11583C 同軸衰減器套件

    Keysight 11583C 提供一組四個 3、6、10 和 20 dB 的 8493C 衰減器,並隨附一個精緻的胡桃木配件箱。

  • 8490D 同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz 8490D 同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz (1) 

    8490D 同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz

    Keysight 8490D 同軸固定衰減器以經濟實惠的價格,提供精準的衰減、平坦頻率響應,和寬頻率範圍的低駐波比。

  • 8490G 同軸固定衰減器,直流到 67 GHz 8490G 同軸固定衰減器,直流到 67 GHz (1) 

    8490G 同軸固定衰減器,直流到 67 GHz

    Keysight 8490G 精密同軸固定衰減器可將您的工作頻率範圍擴大到高達 67 GHz。

  • 8491A 同軸固定衰減器,直流至 12.4 GHz 8491A 同軸固定衰減器,直流至 12.4 GHz (1) 

    8491A 同軸固定衰減器,直流至 12.4 GHz

    Keysight 8491A 同軸固定衰減器提供精準的衰減、平坦頻率響應,和寬頻率範圍的低駐波比。

  • 8491B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz 8491B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz (1) 

    8491B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz

    Keysight 8491B 同軸固定衰減器提供精準的衰減、平坦頻率響應,和寬頻率範圍的低駐波比。

  • 8493A 同軸固定衰減器,直流到12.4 GHz 8493A 同軸固定衰減器,直流到12.4 GHz (1) 

    8493A 同軸固定衰減器,直流到12.4 GHz

    Keysight 8493A同軸固定衰減器以經濟的價格,在寬廣的頻率範圍內提供精確的衰減、平坦的頻率響應及較低的SWR。

  • 8493B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz 8493B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz (1) 

    8493B 同軸固定衰減器,直流至 18 GHz

    Keysight 8493B 同軸固定衰減器以經濟實惠的價格,提供精準的衰減、平坦頻率響應,和寬頻率範圍的低駐波比。

  • 8493C 同軸固定衰減器,直流至 26.5 GHz 8493C 同軸固定衰減器,直流至 26.5 GHz (1) 

    8493C 同軸固定衰減器,直流至 26.5 GHz

    Keysight 8493C 同軸固定衰減器以經濟實惠的價格,提供精準的衰減、平坦頻率響應,和寬頻率範圍的低駐波比。