您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電纜組件

是德科技電纜元件提供低反射、可忽略不計的 EMI、高度可重複性和無懈可擊的機械完整性。

  • 11500A 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz 11500A 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz 

    11500A 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz

    Keysight 11500A 是 180 cm 的 N 型公頭轉 N 型公頭纜線組件。

  • 11500B 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz 11500B 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz 

    11500B 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (公頭),直流至 6.0 GHz

    Keysight 11500B 是 58 cm 的 N 型公頭轉 N 型公頭纜線組件,頻率範圍為直流至 6.0 GHz。

  • 11500C Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 11500C Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 

    11500C Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

    The Keysight 11500C is a 61 cm (24 in) precision type-N male to precision type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 18 GHz.

  • 11500D Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 11500D Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz 

    11500D Cable, Type-N (m) to Type-N (m), DC to 18 GHz

    The Keysight 11500D is a 152 cm (60 in) type-N male to type-N male cable assembly with a frequency range of dc to 18 GHz.

  • 11500E 接線組件,3.5 mm (m) 對 3.5 mm (m),直流到26.5  GHz 11500E 接線組件,3.5 mm (m) 對 3.5 mm (m),直流到26.5 GHz 

    11500E 接線組件,3.5 mm (m) 對 3.5 mm (m),直流到26.5 GHz

    Keysight 11500E是一個61 cm(24 in)長的3.5 mm(公)對3.5 mm(公)接線組件,頻率範圍是直流到26.5 GHz。

  • 11500F Cable, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz 11500F Cable, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz 

    11500F Cable, 3.5 mm (m) to 3.5 mm (m), DC to 26.5 GHz

    The Keysight 11500F is a 152 cm (60 in) 3.5 mm male to 3.5 mm male cable assembly with a frequency range of dc to 26.5 GHz.

  • 11501A 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (母頭),直流至 5 GHz 11501A 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (母頭),直流至 5 GHz 

    11501A 纜線,N 型 (公頭) 轉 N 型 (母頭),直流至 5 GHz

    Keysight 11501A 是 180 cm 的 N 型公頭轉 N 型母頭纜線組件,頻率範圍為直流至 5 GHz。