您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

處理器與匯流排支援

是德科技及其協力廠商所提供的處理器與匯流排支援產品可以組成各種非侵入性、全速、且是同級產品中最好的系統設計、除錯和驗證工具。

如需應用手冊、技術文章、教育訓練及其它相關的資訊,請造訪Keysight應用中心。

比較所有微處理器或匯流排產品 (59)

搜尋微處理器或匯流排產品

  • FS2352 DDR3 1867 DIMM 內插器 FS2352 DDR3 1867 DIMM 內插器 (1) 

    FS2352 DDR3 1867 DIMM 內插器

    Keysight 16900 系列邏輯分析儀適用,以協助您檢視符合業界標準之 DDR3 DIMM 記憶體的資料流量。

  • FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM 內插器 FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM 內插器 (1) 

    FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM 內插器

    Keysight 16900 系列邏輯分析儀適用,以協助您檢視符合業界標準之 DDR3 SoDIMM 記憶體的資料流量。

  • Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration (1) 

    Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration

    Supports Serial ATA (SATA) and Serial Attached SCSI (SAS)...

  • B4641A Protocol Development Kit B4641A Protocol Development Kit (1) 

    B4641A Protocol Development Kit

    Protocol Development Kit

  • B4655A Xilinx 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒 B4655A Xilinx 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒 (1) 

    B4655A Xilinx 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒

    提供FPGAs與周圍系統的電路內除錯最有效率的解決方案

  • B4656A Altera 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒 B4656A Altera 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒 (1) 

    B4656A Altera 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒

    利用較佳內部能見度更快速地為具有 Altera FPGA 的系統進行除錯

  • E5849A High Data Rate ZIF Cable, 46 Channel SE ZIF for DDR4 BGA Interposers E5849A High Data Rate ZIF Cable, 46 Channel SE ZIF for DDR4 BGA Interposers (1) 

    E5849A High Data Rate ZIF Cable, 46 Channel SE ZIF for DDR4 BGA Interposers

    • Connects W4633A DDR4 X4/X8 BGA interposer and U4154A logic analysis system
    • Two E5849A ZIF probes connect one W4633A DDR4 BGA interposer to U4154A logic analyzer cables
    • Enables probing of DDR4 memory x4 or x8 DRAM directly at the ball grid array

  • E9520A Motorola MPC8540/MPC8560逆組譯程式 [已停產] E9520A Motorola MPC8540/MPC8560逆組譯程式 [已停產] (1) 

    E9520A Motorola MPC8540/MPC8560逆組譯程式 [已停產]

    您的是德邏輯分析儀支援的PowerQUICC III通訊處理器。

  • E9521A 用於 ARM 11 ETM 的邏輯分析儀解碼器軟體 [已停產] E9521A 用於 ARM 11 ETM 的邏輯分析儀解碼器軟體 [已停產] (1) 

    E9521A 用於 ARM 11 ETM 的邏輯分析儀解碼器軟體 [已停產]

    提供有效的即時處理器軌跡擷取和顯示方法...

  • E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder [已停產] E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder [已停產] (1) 

    E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder [已停產]

    Solutions to view a Freescale StarCore140 Nexus Processor...