您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

79 / 79 符合的產品

排序:
產品 頻寬 衰減率 輸入阻抗 動態範圍 推薦的示波器
DP0001A 400 MHz 高電壓差動式探棒 DP0001A 400 MHz 高電壓差動式探棒 400 MHz 50:1, 100:1,
250:1, 500:1
Rdiff = 10 MΩ, Cdiff = 2 pF ±2000 V @500:1, 6000 V Overvoltage Transient n/a InfiniiVision 3000TX, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000A, 90000X, V, Z, UXR <=33GHz (with N5442A adapter)
MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 探棒放大器 MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 探棒放大器 25 GHz 1:1/4:1 Rdiff = 50 kΩ, Rse = 25 kΩ @DC 0.6 Vpp at 1:1 attenuation, 2.5 Vpp at 4:1 attenuation Infiniium UXR, 90000X, V, Z, Q series
N7042A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、300 A N7042A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、300 A

基本配套價格: NT$ 71,246

採購/租賃說明

9.2 Hz to 30 MHz 20mV/A
n/a Maximum: 300 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7041A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、600 A N7041A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、600 A

基本配套價格: NT$ 71,246

採購/租賃說明

12 Hz to 30 MHz 10mV/A n/a Maximum: 600 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7040A Rogowski 交流電流探棒,23 MHz、3000 A N7040A Rogowski 交流電流探棒,23 MHz、3000 A

基本配套價格: NT$ 71,246

採購/租賃說明

3 Hz to 23 MHz 2mV/A n/a Maximum: 3,000 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7026A 交流與直流高靈敏度鉤鉗電流探棒,150MHz N7026A 交流與直流高靈敏度鉤鉗電流探棒,150MHz

基本配套價格: NT$ 190,030

採購/租賃說明

150 MHz 1 V/A or 0.2 V/A n/a Maximum: 40 Apeak non-continuous, 30 Arms continuous InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X, Infiniium S and 9000 Series
N7000A InfiniiMax III+ 系列 8 GHz 探棒放大器 N7000A InfiniiMax III+ 系列 8 GHz 探棒放大器

基本配套價格: NT$ 326,966

採購/租賃說明

8 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
1146B 100 kHz/100 A 電流探棒 1146B 100 kHz/100 A 電流探棒

基本配套價格: NT$ 25,690

採購/租賃說明

100 kHz 100 mV/A or 10 mV/A n/a 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2893A 100 MHz/15A 交流/直流電流探棒 N2893A 100 MHz/15A 交流/直流電流探棒

基本配套價格: NT$ 151,505

採購/租賃說明

100 MHz 0.1 V/A n/a 最大值: 30 A 非連續峰值, 15 A 連續峰值 5000 系列, 6000 系列 (300MHz - 1GHz), 7000 系列, Infiniium 8000 系列, 9000 系列
N2891A Keysight N2891A 70 MHz,7 kV 高電壓差動式探棒 N2891A Keysight N2891A 70 MHz,7 kV 高電壓差動式探棒

基本配套價格: NT$ 104,896

採購/租賃說明

70 MHz 100:1/1000:1 100 MΩ,  7 pF +/-7000V @1000:1,
+/-700V @100:1
1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 和 54830 系列示波器
N2870A Keysight N2870A 被動式探棒,1:1,35 MHz,1.3 m N2870A Keysight N2870A 被動式探棒,1:1,35 MHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 9,231

採購/租賃說明

35 MHz  1:1 1 MΩ, 39 pF 55 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件

基本配套價格: NT$ 235,465

採購/租賃說明

18 GHz n/a 100 Ohm Differential n/a 86100 DCA-J Family
N7001A InfiniiMax III+ 系列 13 GHz 探棒放大器 N7001A InfiniiMax III+ 系列 13 GHz 探棒放大器

基本配套價格: NT$ 490,561

採購/租賃說明

13 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2818A 200 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面 N2818A 200 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面

基本配套價格: NT$ 83,870

採購/租賃說明

200 MHz 10:1 1 MΩ, 3.5 pF ±20V (差動),±60V (共模) InfiniiVision 3000 X-/T-, 4000 X-,6000 X-, Infiniium  S-, 9000-, 90000A Series and V, 90000 X-/Q-Series with N5442A adapter
1147B 交流/直流電流探棒,50 MHz/15A 1147B 交流/直流電流探棒,50 MHz/15A

基本配套價格: NT$ 94,584

採購/租賃說明

50 MHz 0.1 V/A n/a Maximum: 30 A peak non-continuous, 15 A peak continuous InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X, 5000, 6000 (except 100 MHz), 7000, Infiniium S, 8000, 9000 and 54830 Series
N2871A Keysight N2871A 被動式探棒,10:1,200 MHz,1.3 m N2871A Keysight N2871A 被動式探棒,10:1,200 MHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 10,063

採購/租賃說明

200 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7002A InfiniiMax III + 系列 16 GHz 探棒放大器 N7002A InfiniiMax III + 系列 16 GHz 探棒放大器

基本配套價格: NT$ 694,961

採購/租賃說明

16 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2819A 800 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面 N2819A 800 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面

基本配套價格: NT$ 127,830

採購/租賃說明

800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15V (差動),±30V (共模) InfiniiVision 3000 X-/T-, 4000 X-,6000 X-, Infiniium  S-, 9000-, 90000A Series and V, 90000 X-/Q-Series with N5442A adapter
N2872A 被動式探棒,10:1,350 MHz,1.3 m N2872A 被動式探棒,10:1,350 MHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 12,599

採購/租賃說明

350 MHz 10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7003A InfiniiMax III+ 系列 20 GHz 探棒放大器 N7003A InfiniiMax III+ 系列 20 GHz 探棒放大器

基本配套價格: NT$ 817,601

採購/租賃說明

20 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head 90000 X-, 90000 Q-, and V-Series
N2791A 25 MHz 高電壓差動探棒 N2791A 25 MHz 高電壓差動探棒

基本配套價格: NT$ 24,916

採購/租賃說明

25 MHz 10:1/100:1 8 MΩ,  8 pF +/-700V Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2873A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3 m N2873A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 14,721

採購/租賃說明

500 MHz  10:1 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 1.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2790A 100 MHz 高電壓差動探棒 N2790A 100 MHz 高電壓差動探棒

基本配套價格: NT$ 59,791

採購/租賃說明

100 MHz 50:1/500:1 8 MΩ,  3.5 pF +/-1,400V InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X, 5000, 6000 (except 100MHz), 7000, Infiniium S, 8000, 9000 and 54830 Series
N2875A 被動式探棒,20:1,500 MHz,1.3 m N2875A 被動式探棒,20:1,500 MHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 14,721

採購/租賃說明

500 MHz  20:1 20 MΩ, 5.6 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 3.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2792A 200 MHz 10:1 差動式探棒 N2792A 200 MHz 10:1 差動式探棒

基本配套價格: NT$ 75,882

採購/租賃說明

200 MHz 10:1 1 MΩ, 3.5 pF ±20 V (differential), ±60 V (common mode) Any oscilloscope with 50 Ω BNC input
N2874A 被動式探棒,10:1,1.5 GHz,1.3 m N2874A 被動式探棒,10:1,1.5 GHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 16,800

採購/租賃說明

1.5 GHz  10:1 500 Ω, 1.7 pF 8.5 V CAT I 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
N2140A 被動式探棒,10:1,200 MHz,2 支一組 N2140A 被動式探棒,10:1,200 MHz,2 支一組 200 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
N2142A 被動式探棒,10:1,75 MHz,2 支一組 N2142A 被動式探棒,10:1,75 MHz,2 支一組 75 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2805A 200-MHz 高電壓差動式探棒 N2805A 200-MHz 高電壓差動式探棒

基本配套價格: NT$ 99,482

採購/租賃說明

200 MHz 50:1 4 MΩ, 4 pF ±100V (直流 + 峰值交流) InfiniiVision 3000X/T, 4000 X-, 6000 X-,
Infiniium S-, 9000, 90000A, V-Series, Z-Series and 90000X/Q (Infiniium V-Series, Z-Series and 90000X/Q require N5442A precision BNC 50 Ω adapter)
N2804A 300-MHz 高電壓差動式探棒 N2804A 300-MHz 高電壓差動式探棒

基本配套價格: NT$ 91,524

採購/租賃說明

300 MHz 100:1 4 MΩ, 4 pF +/-300V (直流 + 峰值交流) InfiniiVision 4000 X系列(軟體版本4.0以上),Infiniium S 系列、9000、90000A、90000 X、90000 Q、和 Z 系列(軟體版本 5.2),Infiniium 90000 X、90000 Q、和 Z 系列需搭配 N5442A 精密型 BNC 50 Ω 轉接器
N2793A 800 MHz 10:1 差動式探棒 N2793A 800 MHz 10:1 差動式探棒

基本配套價格: NT$ 126,147

採購/租賃說明

800 MHz 10:1 200 kΩ, 1 pF ±15 V (差動)、±30 V (共模) Any oscilloscope with 50 Ω BNC input
N2876A 被動式探棒,100:1,1.5 GHz,1.3 m N2876A 被動式探棒,100:1,1.5 GHz,1.3 m

基本配套價格: NT$ 16,800

採購/租賃說明

1.5 GHz  100:1 5 kΩ, 2.6 pF 21 V CAT I 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 7 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2853A 被動式探棒,10:1,350 MHz,2 公尺 N2853A 被動式探棒,10:1,350 MHz,2 公尺

基本配套價格: NT$ 5,821

採購/租賃說明

350 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2843A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.2 公尺 N2843A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.2 公尺

基本配套價格: NT$ 7,348

採購/租賃說明

500 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2842A 被動式探棒,10:1,300 MHz,1.2 公尺 N2842A 被動式探棒,10:1,300 MHz,1.2 公尺

基本配套價格: NT$ 5,879

採購/租賃說明

300 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2841A 被動式探棒,10:1,150 MHz,1.2 公尺 N2841A 被動式探棒,10:1,150 MHz,1.2 公尺

基本配套價格: NT$ 4,293

採購/租賃說明

150 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2840A 被動式探棒,10:1,50 MHz,1.2 公尺 N2840A 被動式探棒,10:1,50 MHz,1.2 公尺

基本配套價格: NT$ 3,481

採購/租賃說明

50 MHz 10:1 10 MΩ, 11pF 300 V RMS
(or >400Vpk)
CAT I and
CAT II
1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10070D 被動式探棒, 1:1, 20 MHz, 1.5 m 10070D 被動式探棒, 1:1, 20 MHz, 1.5 m

基本配套價格: NT$ 7,918

採購/租賃說明

20 MHz 1:1 1 MΩ, 70pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m 10073D Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.5 m

基本配套價格: NT$ 15,236

採購/租賃說明

500 MHz 10:1 1 MΩ, 50pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10074D Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.5 m 10074D Passive Probe, 10:1, 150 MHz, 1.5 m

基本配套價格: NT$ 7,918

採購/租賃說明

150 MHz 10:1 1 MΩ, 15pF 400 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
10076B 100:1, 4 kV, 250 MHz High Voltage Probe [已停產] 10076B 100:1, 4 kV, 250 MHz High Voltage Probe [已停產]

基本配套價格: n/a

250 MHz  100:1 1 MΩ, 20pF 4 kVpk Compatible with 2000 X-, 3000 X-, 4000 X-, 5000, 6000, 7000, 8000 and 9000 Series oscilloscopes.
N2771B 高電壓探棒,1000:1、30 kV、50 MHz [已停產] N2771B 高電壓探棒,1000:1、30 kV、50 MHz [已停產]

基本配套價格: n/a

50 MHz 1000:1 1 MΩ, 20pF 30 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
1165A Miniature Passive Probe, 10:1, 10 MOhm, 1.5m [已停產] 1165A Miniature Passive Probe, 10:1, 10 MOhm, 1.5m [已停產]

基本配套價格: n/a

600 MHz 10:1 1 MΩ, 14pF 300 Vpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
54006A 6 GHz Passive Divider Probe Kit [已停產] 54006A 6 GHz Passive Divider Probe Kit [已停產]

基本配套價格: n/a

6 GHz 10:1 or 20:1 50Ω 20 Vpk 50 Ω input of InfiniiVision and  Infiniium Series
U1560A Passive Probe, 1:1, 45MHz, 1.2 m U1560A Passive Probe, 1:1, 45MHz, 1.2 m

基本配套價格: NT$ 5,334

採購/租賃說明

45 MHz 1:1 42pF CAT III 300VAC 最大輸出 Keysight U1600A 系列
U1561A 被動式探棒,10:1,250 MHz,1.2 公尺 U1561A 被動式探棒,10:1,250 MHz,1.2 公尺

基本配套價格: NT$ 5,334

採購/租賃說明

250 MHz 10:1 16pF CAT III 600VAC 最大輸出 Keysight U1600A 系列
U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m

基本配套價格: NT$ 5,860

採購/租賃說明

300 MHz 100:1 6.5pF CAT III 600VAC 最大輸出 Keysight U1600A 系列
N7024A 6GHz 電軌探棒 N7024A 6GHz 電軌探棒

基本配套價格: NT$ 299,547

採購/租賃說明

6.0 GHz 1:1 50kΩ DC n/a Infiniium S, V, and Z series
1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 12 GHz (13 GHz typical) 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 10 GHz 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
N7007A 極溫被動式探棒 N7007A 極溫被動式探棒

基本配套價格: NT$ 19,916

採購/租賃說明

400 MHz 10:1 10 Mohm//15.5 pF 1 kV CAT II, 600V CAT III n/a
10076C 100:1、4 kV、500-MHz 高電壓探棒 10076C 100:1、4 kV、500-MHz 高電壓探棒

基本配套價格: NT$ 18,448

採購/租賃說明

500 MHz 50:1 66.7 MΩ, 3 pF 3.7 kVpk 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N7020A 2GHz 電軌探棒 N7020A 2GHz 電軌探棒

基本配套價格: NT$ 118,409

採購/租賃說明

2 GHz 1:1 50 kΩ DC n/a Infiniium S 系列
N4822A 適用於應用夾具的插座式探針 N4822A 適用於應用夾具的插座式探針 n/a n/a n/a n/a n/a
N2832A 13 GHz InfiniiMax III+ 系列探棒放大器 N2832A 13 GHz InfiniiMax III+ 系列探棒放大器

基本配套價格: NT$ 491,513

採購/租賃說明

13 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head Infiniium S, 90000A Series
N2831A 8 GHz InfiniiMax III+ 系列探棒放大器 N2831A 8 GHz InfiniiMax III+ 系列探棒放大器

基本配套價格: NT$ 327,599

採購/租賃說明

8 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head Infiniium S, 90000A Series
N2830A 4 GHz InfiniiMax III+ 系列探棒放大器 N2830A 4 GHz InfiniiMax III+ 系列探棒放大器

基本配套價格: NT$ 217,035

採購/租賃說明

4 GHz 10:1/5:1 Rdiff = 100 kΩ, Rse = 50 kΩ and Rcm = 25 kΩ at DC,
Rdiff = 1 kΩ, Rse = 500 Ω and Rcm = 250 Ω at >10 kHz
2.5 Vpp at 5:1 attenuation, 5.0 Vpp at 10:1 attenuation with 450 Ω probe head Infiniium S, 90000A Series
N2797A 極端溫度主動式探棒,1.5 GHz N2797A 極端溫度主動式探棒,1.5 GHz

基本配套價格: NT$ 99,674

採購/租賃說明

1.5 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Keysight InfiniiVision 3000 X、4000 X 和 Infiniium 9000 與 90000 系列
電池功率管理解決方案  電池功率管理解決方案

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

n/a n/a n/a n/a n/a
N2821A 3 MHz/50uA 高靈敏度交流/直流電流探棒 (1 通道) N2821A 3 MHz/50uA 高靈敏度交流/直流電流探棒 (1 通道)

基本配套價格: NT$ 124,103

採購/租賃說明

3 MHz 1 V/A n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, and Infiniium S, 9000 Series
N2820A 3 MHz / 50uA 高靈敏度交流/直流電流探棒 (2 通道),是德科技 低功耗測試專家 N2820A 3 MHz / 50uA 高靈敏度交流/直流電流探棒 (2 通道),是德科技 低功耗測試專家

基本配套價格: NT$ 165,499

採購/租賃說明

3 MHz n/a n/a 50 uA - 5 A InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, and Infiniium S, 9000 Series
N2894A 被動式探棒,10:1,700 MHz,1.3m N2894A 被動式探棒,10:1,700 MHz,1.3m

基本配套價格: NT$ 14,296

採購/租賃說明

700 MHz (700 MHz system BW
when used  with 4000 X-Series 1 GHz/1.5 GHz models)
10:1 n/a 10 MΩ, 9.5 pF 400 V CAT I, 300 V CAT II 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2752A InfiniiMode 6 GHz 主動式差動探棒 N2752A InfiniiMode 6 GHz 主動式差動探棒

基本配套價格: NT$ 234,793

採購/租賃說明

6 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000, 90000A, V-Series and 90000X/Q (with N5442A)
N2751A InfiniiMode 3.5 GHz 主動式差動探棒 N2751A InfiniiMode 3.5 GHz 主動式差動探棒

基本配套價格: NT$ 182,168

採購/租賃說明

3.5 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ (diff) 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000, 90000A, V-Series and 90000X/Q (with N5442A)
N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 主動式差動探棒 N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 主動式差動探棒

基本配套價格: NT$ 129,796

採購/租賃說明

1.5 GHz 2:1 / 10:1 200 kΩ (diff) 10 Vpp (at 10:1), 2 Vpp (at 2:1) InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000, 90000A, V-Series and 90000X/Q (with N5442A)
N2783B 100 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒 N2783B 100 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒

基本配套價格: NT$ 122,021

採購/租賃說明

100 MHz 0.1 V/A n/a Maximum: 50 A peak, 30 A rms continuous Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒 N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒

基本配套價格: NT$ 107,578

採購/租賃說明

50 MHz  0.1 V/A n/a Maximum: 50 A peak, 30 A rms continuous Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流電流探棒 N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流電流探棒

基本配套價格: NT$ 164,152

採購/租賃說明

10 MHz 0.01 V/A n/a Maximum: 300 A peak, 150 A rms continuous  Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流電流探棒 N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流電流探棒

基本配套價格: NT$ 202,983

採購/租賃說明

2 MHz 0.01 V/A n/a 最大:500 A 峰值電流、700 A rms 連續電流 Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N2889A N2889A被動式探棒,10:1/1:1,350 MHz,1.3公尺 N2889A N2889A被動式探棒,10:1/1:1,350 MHz,1.3公尺

基本配套價格: NT$ 5,333

採購/租賃說明

350 MHz (@10:1), 10MHz (@1:1) 10:1 /1:1 10 MΩ, 11pF (@10:1) or 1 MΩ, 60 pF(@1:1) 300 Vrms (or >400Vpk) CAT I/II (@10:1) 150 Vrms CAT I/II (@1:1) 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X,  3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S, and 80000B, 90000A (with E2697A 1 MΩ adapter)
N2795A 主動式探棒, 1 GHz N2795A 主動式探棒, 1 GHz

基本配套價格: NT$ 42,080

採購/租賃說明

1 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V Keysight InfiniiVision 3000 X/T-, 4000 X-, 6000 X-, 5000, 6000, 7000 and Infiniium S, 9000 and 90000A Series
N2796A Keysight 2 GHz 主動式探棒 N2796A Keysight 2 GHz 主動式探棒

基本配套價格: NT$ 85,317

採購/租賃說明

2 GHz 10:1 1 MΩ, 1pF 0 to +/-8V InfiniiVision 5000, 6000  (300MHz - 1GHz), 7000 系列, Infiniium 9000, 90000 系列
N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

基本配套價格: NT$ 1,106,621

採購/租賃說明

30 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series
N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

基本配套價格: NT$ 942,371

採購/租賃說明

25 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series
N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

基本配套價格: NT$ 842,129

採購/租賃說明

20 GHz 6:1 100 kΩ 2.5 Vp-p Infiniium V, 90000X/Q, Z-Series