您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器探棒

是德科技高效能示波器探棒以提供卓越信號存取和量測準確度為設計宗旨。不論您需要簡易的被動式探棒、高頻寬和低負載的主動式探棒,或是特殊的電流或高電壓探棒,我們都能滿足您的需求。

是德科技探棒資源中心(PRC)應用可協助您輕易搜尋探棒資訊,包含是德科技示波器探棒手冊、產品規格書、SPICE 機型、應用說明等等。

示波器探棒比較表 (79)

搜尋示波器探棒

  • Oscilloscope passive probes Oscilloscope passive probes (31) 

    Oscilloscope passive probes

    • Rugged and economical
    • 1:1 to 100:1
       

  • 示波器單端主動式探棒 示波器單端主動式探棒 (5) 

    示波器單端主動式探棒

    產品簡介: 示波器單端主動式探棒

  • InfiniiMax Oscilloscope Differential Active Probes InfiniiMax Oscilloscope Differential Active Probes (16) 

    InfiniiMax Oscilloscope Differential Active Probes

    • Up to 30 GHz
    • Differential or InfiniiMode
    • Extensive lineup of probe head accessories 

  • 示波器高電壓差動主動式探棒 示波器高電壓差動主動式探棒 (9) 

    示波器高電壓差動主動式探棒

    「差動式探棒」是主動式探棒,具備兩個輸入 (一個正一個負) 與獨立的接地引線,驅動單一條終止於 50Ω 的纜線,將其輸出傳送至一個示波器通道。輸出信號與兩個輸出所產生電壓間的差成正比。

  • Oscilloscope Current Probes Oscilloscope Current Probes (13) 

    Oscilloscope Current Probes

    • AC/DC
    • uA to 500A
    • Clamp-on types and high-sensitivity models 

  • N2750A Series InfiniiMode Oscilloscope Differential Active Probes N2750A Series InfiniiMode Oscilloscope Differential Active Probes (3) 

    N2750A Series InfiniiMode Oscilloscope Differential Active Probes

    • 1.5 – 6 GHz
    • InfiniiMode – differential, single-ended, common mode measurement with a single probe
    • Quick action scope control

  • N2820A High-Sensitivity Current Probes N2820A High-Sensitivity Current Probes (3) 

    N2820A High-Sensitivity Current Probes

    • Minimum current range of 50 uA
    • Maximum current range of 5 A
    • Bandwidth

    • 3 MHz - zoom-out channel
    • 500 kHz - zoom-in channel
       

  • N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 (1) 

    N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件

    手持式差動探棒套件,具 TDR/TDT 可變間距與高達 18 GHz 以上的 S 參數量測功能。

  • N7020A 2GHz 電軌探棒 N7020A 2GHz 電軌探棒 (1) 

    N7020A 2GHz 電軌探棒

    • 探棒採用 1:1 衰減比,可使示波器的基本雜訊僅增加 10%
    • 寬廣的偏移範圍 +/-24 V
    • 50 kΩ 直流輸入阻抗

  • Oscilloscope Optical Probes Oscilloscope Optical Probes 

    Oscilloscope Optical Probes

    • View and measure optical signals with a real-time scope
    • Up to 33 GHz of electrical bandwidth
    • Get ample debug/troubleshooting capabilities

  • 示波器配件 示波器配件 

    示波器配件

    是德示波器配件

相關產業與技術