您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器探棒

是德科技高效能示波器探棒以提供卓越信號存取和量測準確度為設計宗旨。不論您需要簡易的被動式探棒、高頻寬和低負載的主動式探棒,或是特殊的電流或高電壓探棒,我們都能滿足您的需求。

是德科技探棒資源中心(PRC)應用可協助您輕易搜尋探棒資訊,包含是德科技示波器探棒手冊、產品規格書、SPICE 機型、應用說明等等。

示波器探棒比較表 (79)

搜尋示波器探棒

  • 示波器被動式探棒 示波器被動式探棒 (28) 

    示波器被動式探棒

    • 堅固耐用且經濟實惠
    • 1:1 至 100:1

  • 示波器單端主動式探棒 示波器單端主動式探棒 (3) 

    示波器單端主動式探棒

    產品簡介: 示波器單端主動式探棒

  • InfiniiMax 示波器差動主動式探棒 InfiniiMax 示波器差動主動式探棒 (17) 

    InfiniiMax 示波器差動主動式探棒

    • 高達 30 GHz
    • 差動或 InfiniiMode
    • 提供多種探棒頭配件產品

  • 示波器高電壓差動主動式探棒 示波器高電壓差動主動式探棒 (10) 

    示波器高電壓差動主動式探棒

    「差動式探棒」是主動式探棒,具備兩個輸入 (一個正一個負) 與獨立的接地引線,驅動單一條終止於 50Ω 的纜線,將其輸出傳送至一個示波器通道。輸出信號與兩個輸出所產生電壓間的差成正比。

  • 示波器電流探棒 示波器電流探棒 (13) 

    示波器電流探棒

    • 交流/直流
    • uA 至 500A
    • 鉤鉗式和高靈敏度型號

  • N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差動主動式探棒 N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差動主動式探棒 (4) 

    N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差動主動式探棒

    • 1.5 至 6 GHz
    • InfiniiMode – 使用單一探棒進行差動、單端和共模量測
    • 示波器快速控制功能

  • N2820A 高靈敏度電流探棒 N2820A 高靈敏度電流探棒 (3) 

    N2820A 高靈敏度電流探棒

    • 最小電流範圍 50 uA
    • 最大電流範圍 5 A
    • 頻寬

    • 3 MHz - 縮小通道
    • 500 kHz - 放大通道

  • Power Rail Probes Power Rail Probes (2) 

    Power Rail Probes

    The Keysight N7020A/24A power rail probes are for users making power integrity measurements that need mV sensitivity when measuring noise, ripple and transients on their DC power rails.

  • N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 (1) 

    N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件

    手持式差動探棒套件,具 TDR/TDT 可變間距與高達 18 GHz 以上的 S 參數量測功能。

  • 示波器光學探棒 示波器光學探棒 

    示波器光學探棒

    • 即時查看和量測光學信號
    • 高達 33 GHz 的電氣頻寬
    • 充分執行除錯/故障排除功能

  • 示波器配件 示波器配件 

    示波器配件

    是德示波器配件