這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
線性、單光束和平面鏡干涉儀可量測單軸上的動作。
獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊
搜尋符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
Keysight 10705A 單波束干涉儀專為低質量或有限空間的單軸量測而設計。
The Keysight 10706B high stability plane mirror interferometer is a dual pass interferometer used for multiple axis applications such as X-Y stages.
Keysight 10702A 基礎型線性干涉儀適用於線性量測,可執行一般的單軸量測。
Keysight 10706A 平面鏡干涉儀是一款雙程干涉儀,適用於 XY 載物台等多軸應用。
Keysight 10716A 高解析度干涉儀,適用於單軸和多軸應用,例如精密的 XY 載物台。
下一頁
保障您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助