您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

選擇想比較的產品

4 / 4 符合的產品

排序:
產品 主要規格 待測試裝置 技術 用途 量測
81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道

基本配套價格: NT$ 3,476,278

採購/租賃說明

15 MHz 至 3.35 GHz 電氣和光學元件 SONET/SDH/OTN、乙太網路、數位 研發、生產製造 抖動容許度的激發、抖動傳輸、強調眼圖
E5001A SSA-J 精確時脈抖動分析軟體 E5001A SSA-J 精確時脈抖動分析軟體

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

10 MHz 至 26.5 GHz 時脈產生裝置、振盪器 數位、SONET/SDH、乙太網路 研發、生產製造 任意與確定性抖動
PCI Express® Gen 2.0 RX 抖動測試搭配 J-BERT N4903B [已停產]  PCI Express® Gen 2.0 RX 抖動測試搭配 J-BERT N4903B [已停產]

基本配套價格: n/a

n/a n/a n/a n/a n/a
DSO91304A Keysight DSO91304A Infiniium 高效能示波器 [已停產] DSO91304A Keysight DSO91304A Infiniium 高效能示波器 [已停產]

基本配套價格: n/a

13+ GHz BW electrical: Full-BW active differential probing Electrical components, high-speed I/Os, chips & modules Ethernet, Digital, Serial Bus Applications, CEI R&D, design verification & manufacturing Random & Deterministic Jitter, Bathtub Jitter, Spectral Decomposition of Jitter, Eye Diagram, Histograms