您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Lightwave Component Analyzers (LCA)

The Lightwave Component Analyzer is the instrument of choice to test all relevant opto-electronic S-parameters, like S21, S11 and S22 for electro-optical components in 10Gb/s and 40Gb/s, Fibre Channel and CATV transmission systems as well as radio-over-fiber and A&D applications.

A Lightwave Component Analyzer measures electro-optical S21 responsivity of PIN Diodes, APD’s, LiNbO3 and electro-absorption modulators as well as modulated lasers.

Based on this measurement, the absolute responsivity, the 3-dB cutoff frequency and relative and absolute group delay can be determined with the LCA.

Benefits

  • Compare measurement results from various locations through high absolute accuracy of responsivity measurements
  • Fast time to market with turn key solution
  • High productivity through fast calibration and easy use
  • Excellent reliability through traceability to international standards

Compare All Lightwave Component Analyzers (4)

  • N4374B 4.5 GHz 單一模式光通訊元件分析儀 N4374B 4.5 GHz 單一模式光通訊元件分析儀 (1) 

    N4374B 4.5 GHz 單一模式光通訊元件分析儀

    可進行有線電視和無線光纖通訊 (RoF) 或 RFoG 光電 S 參數測試,取代了 Keysight 8702 系列。

  • N4373D 67 GHz 光通訊元件分析儀 N4373D 67 GHz 光通訊元件分析儀 (1) 

    N4373D 67 GHz 光通訊元件分析儀

    • 內建平均功率錶可快速執行發射器功率測試
    • PMF 光學輸出可用於執行高可靠度之調變器測試
    • 使用者可選擇光學發射器的輸出功率,如此便能幫忙調整到目標測試條件
    • 比 Keysight 86030A 快 10 倍以上,可大幅提昇量測效率

  • N4375D 26.5 GHz 單模光波元件分析儀 N4375D 26.5 GHz 單模光波元件分析儀 (1) 

    N4375D 26.5 GHz 單模光波元件分析儀

    • 由於具有低雜訊的軌跡,可達到高重複性與高精確度的量測,進而能呈現更多的 S21 特性細節。
    • 可追溯至國際標準以確保不同儀器能得到近似的量測結果,不會因為個別儀器之差異造成超出規格的量測。
    • 低整體擁有成本

  • N4376D 26.5GHz 多模 850nm 光波元件分析儀 N4376D 26.5GHz 多模 850nm 光波元件分析儀 (1) 

    N4376D 26.5GHz 多模 850nm 光波元件分析儀

    • 在 850nm 目標波長上可追溯的多模 S21 參數特性分析可提供可穩定重測的量測結果
    • 與 IEEE 802.3ae 標準相容的發送功率分配(launched power distribution)確保測試結果符合應用實際狀況