您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

光波元件分析儀(LCA)

光波元件分析儀是測試所有相關光電 S 參數的(如 S21、S11 和 S22)首選儀器,適用於 10Gb/s 和 40 Gb/s 光電元件、光纖通道與 CATV 傳輸系統,以及 RoF(radio-over-fiber)和航太與國防應用。

光波元件分析儀可量測 PIN 二極體、APD、LiNbO3、電吸收調變器以及調變雷射的光電 S21 響應度。

基於此量測,LCA 可計算出絕對響應度、3 dB 截止頻率,以及相對與絕對群組延遲。

優點

  • 透過高絕對準確度的響應度量測,比較不同位置的量測結果
  • 統包式解決方案助您加速產品上市時程
  • 快速校驗且簡單易用,可實現高生產力
  • 可追溯至國際標準,提供出色的可靠度

比較所有光波元件分析儀 (6)

  • N4372E 110 GHz 光波元件分析儀 N4372E 110 GHz 光波元件分析儀 (1) 

    N4372E 110 GHz 光波元件分析儀

    • 內建光功率錶
    • 傳輸頻寬,3 dB 截止頻率,回應性
    • 群組延遲 vs. 頻率、插入損耗
    • 平衡光電二極體和雙驅動調變器測試(4 埠選項)

  • N4373E 光波元件分析儀 N4373E 光波元件分析儀 (1) 

    N4373E 光波元件分析儀

    • 傳輸頻寬,3 dB 截止頻率(S21),回應性(S21)
    • 群組延遲(GD) vs. 頻率,插入損耗(IL)
    • 所有電 S 參數量測
    • 差動和共模參數(僅限 4 埠 PNA 選項)

  • N4375E 26.5 GHz 單模光波元件分析儀 N4375E 26.5 GHz 單模光波元件分析儀 (1) 

    N4375E 26.5 GHz 單模光波元件分析儀

    • 傳輸頻寬,3 dB 截止頻率(S21),回應性(S21)
    • 群組延遲(GD) vs. 頻率,插入損耗(IL)
    • 所有電 S 參數量測
    • 差動和共模參數(僅限 4 埠 PNA 選項)

  • N4376E 多模 850nm 光波元件分析儀 N4376E 多模 850nm 光波元件分析儀 (1) 

    N4376E 多模 850nm 光波元件分析儀

    • 傳輸頻寬,3 dB 截止頻率(S21),回應性(S21)
    • 群組延遲(GD) vs. 頻率,插入損耗(IL)
    • 差動和共模參數(僅限 4 埠 PNA 選項)
    • 符合 IEEE 802.3ae 標準的發送功率分配

  • N4370P01A LCA TAP 外掛軟體 N4370P01A LCA TAP 外掛軟體 (1) 

    N4370P01A LCA TAP 外掛軟體

    • 具單端或平衡射頻埠的元件測試步驟
    • 針對量測設定、校驗和解嵌入,提供清晰的步驟配置
    • 在 TAP 結果檢視器中提供結果顯示樣板

  • N4377A 光波檢測器 N4377A 光波檢測器 (1) 

    N4377A 光波檢測器

    • 內建光功率錶
    • 傳輸頻寬,3 dB 截止頻率
    • 群組延遲 vs. 轉移函數頻率,光插入損耗
    • 使用 4 埠 PNA 測試單驅和雙驅發射器