這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
86122C 多波長量測儀
是德科技 86122C 多波長計現已推出,具有更快更新率。 新選項 86122C-110 將資料更新速率從每秒 2 次,提升到每秒 3 次。 波長量測週期從 0.5 秒縮短到 0.3 秒。 為了相容性,在選項 86122C-100 底下仍保留了之前 86122C 多波長計的更新率。
86120D 多波長量測儀
為量測 700nm 至 1700nm 波長的光源和信號,86120D 多波長計提供一系列引人注目的功能,可達到 ±1.5 ppm 準確度和僅 0.6 秒的量測週期。 與 86122C 一樣,所有波長準確度規範都適用於單次掃描量測 — 無需進行平均計算。 這讓他們適合用於快速的自動波長調整程序。
波長計
上一個
86120D 提供強大的特性,讓您能在 700 nm 至 1,700 nm 的波長範圍內量測光源和信號。 其特性包括 ±1.5 ppm 的準確度(±1 ppm 典型值)和 0.6 秒的量測週期。
新的 86122C 多波長量測儀是開發、製造和驗證可調式發射器雷射光源和光學子系統的最佳工具,可支援目前和未來的各種高速應用。
下一頁
保護您的創新投資
波長計的特色資源
是德科技客服中心提供您需要的協助