光衰減器與光切換器可用來控制信號強度與路徑。 是德科技多樣化的光衰減器具備高效能與先進功能。

新的 N7752C 和 N776-C 系列可變光衰減器可實現高效率的光收發器和網路整合測試。 新一代衰減器具有內建的圖形操作介面,可透過 GbE LAN 和 USB 2.0 介面連接,您無需安裝軟體便可輕鬆進行控制。

N7752C 是適用於單模光纜的雙通道機型,配備兩個額外的獨立光功率錶。 它是前一代 N7752A 和 N7751A 的替代產品,配備一個衰減器和兩個功率錶。

N7764C 是適用於單模光纜的 4 通道機型,和 N7752C 一樣,均採用電氣控制型可變光衰減器(VOA)模組。 Keysight N7764C 是前一代 N7764A、N7762A 和 N7761A 單通道、雙通道和 4 通道可變光衰減器的替代產品,適用於單模光纜。

N7768C 是適用於 50/125 µm 多模光纜的 4 通道機型,基於微型旋轉濾波器設計,經最佳化後,插入損耗(包括連接器)通常僅為 1.6 dB。 衰減濾波器位於準直波束中,可在整個衰減範圍內維持相同的模態分布。 Keysight N7768C 是前一代 N7768A 和 N7766A 4 通道和雙通道可變光衰減器的替代產品,適用於多模光纜。

Keysight 8157xA 系列模組化衰減器採用微型光學設計,可安裝於 8163B 光波萬用電錶或 8164B 光波量測系統主機中。 Keysight 81576A 與 81577A 皆內含功率監視與控制裝置。

新的 N773-C 系列單模光纜光學切換器基於光學微機電系統(MEMS)技術,並使用微型反射鏡將光線引導到特定輸出端。 基於 MEMS 的光切換器,具有絕佳的耐用性、可重複性和更短的切換時間。 新一代切換器具有內建的圖形操作介面,可透過 GbE LAN 和 USB 2.0 介面連接,您無需安裝軟體便可輕鬆進行控制。 有兩種拓撲可供選擇,可滿足需要 1x4 或 2x2 配置的典型應用。

Keysight N7734A 1x13 光纖光學切換器適用於需要更多埠數的應用。

81595B 1x4 光切換器是適用於 8163B 光波萬用電錶和 8164B 光波量測系統主機的模組。

搜尋符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助