您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Medalist Repair Tool

您是否苦惱於無效率的維修程序,忍受著冗長的應用程式和測試步驟?您是否需要應付長時間無效率的操作員訓練?您是否因無法取得測試廠的維修資訊而感到挫折?

Medalist Repair Tool 可為整個是德 Medalist 自動 X 光檢查系統、是德 Medalist 內電路測試與是德 Medalist 自動光通訊檢查維修迴路,提供共通的圖形化維修介面。現在您可在整個測試平台中,統一使用相同的圖形化維修工具,不但可節省時間、人力,避免維修時的棘手問題,同時可加速您的電路板出廠時間。利用這項共通工具,操作員可善用所學的技巧、知識與訓練知識,提升您維修工作的效率。這將可直接提高您的獲利。

利用高度直覺化的介面,操作員可快速將特定缺陷相關的影像對應在 PCA 上的實體位置。因此操作員可在更短的時間內,有效進行更準確的維修。藉由減少耗費成本的下游分擔,您的維修程序可獲致更高的效率。

欲瞭解更多訊息,或是索取其他產品資訊 產品資訊 

  • 最簡單有效率的維修工具
  • 高度直覺化的圖形介面
  • 無錯誤呼叫的真正良率 (搭配 Medalist Quality Tool 使用時)將錯誤編號的能力
  • 呼叫驅動程式 (搭配 Medalist Quality Tool 使用時)
  • 追蹤維修 WIP 的能力 (搭配 Medalist Quality Tool 使用時)

是德經銷商可提供您協助,以達到測試解決方案的最佳可能成果。檢視電子製造通路夥伴與解決方案供應商的清單

縮小範圍

依內容類型

1-9 / 9

排序:
Procedure to backup ITF3.1.1 Database and DataStore and Restore Them in a New ITF Server with SQL200
This document is targeted at users who are archiving historical data or migrating to a more powerful server utilized to run Keysight’s ITF.

應用手冊 2008-07-28

PDF PDF 512 KB
ITF 3.1 File Directory Structure
This concise document provides information on the ITF3.1 File directory structure on the ITF server, Tester and Client applications (ART & AQT viewers).

使用手冊 2005-04-04

PDF PDF 146 KB
ITF 3.1 Setup Guide
Provides instructions on how to install and configure the Intelligent Test Framework Server and ART/AQT Viewer Client applications.

安裝手冊 2005-04-01

PDF PDF 2.83 MB
ITF 3.1 Server Setup Guide
This guide provides a step-by-step procedure on how to set up your own File Server, starting with installing the OS, MS SQL and finally MTSS ITF software using a Compaq ML370 Server as an example.

安裝手冊 2005-04-01

PDF PDF 884 KB
ART 3.1 User Guide
This user guide offers simple tips on how to use ART for different operating needs.

使用手冊 2005-02-01

PDF PDF 3.77 MB
ITF 3.1 Reference Guide
Provides useful information to help user select and configure the file storage system, backup and restore data on the ITF server, how to configure the communication ports, troubleshooting network issues and more.

使用手冊 2005-01-10

PDF PDF 689 KB
ITF 3.1 User Guide
Updated user guide for Intelligent Test Framework Software Solutions, Revision 3.1.

使用手冊 2005-01-01

PDF PDF 2.56 MB
ITF 3.1 Upgrade Guide
For those intending to upgrade to ITF 3.1 from the ITF 3.0 platform, this guide is a step-by-step platform migration procedure.

安裝手冊 2005-01-01

PDF PDF 1.23 MB
Intelligent Test Framework Software Solutions
Keysight's Intelligent Test Framework (ITF) and it's associated SQC / SPC and repair solutions, are optimized to work with Keysight testers enabling you to achieve your quality targets at a lower cost-per-assembly.

技術總覽 2003-07-25

PDF PDF 396 KB