您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

自動化 X 光檢查

自動化 X 光檢查 (AXI) 是全球測試策略最重要的一部分。

此 Medalist 自動化 X 光檢查產品,能夠降低轉換成本、減少資本支出,並為印刷電路板製造商提供高缺陷涵蓋範圍。

是德 Medalist 自動化 X 光檢查解決方案可偵測到下列的缺陷:

閱讀是德 AXI 解決方案缺陷涵蓋範圍之相關資訊 是德 AXI 解決方案缺陷涵蓋範圍

欲瞭解更多訊息,或是索取其他產品資訊

  • Keysight Medalist x6000 自動 X 光檢查系統 [已停產] Keysight Medalist x6000 自動 X 光檢查系統 [已停產] 

    Keysight Medalist x6000 自動 X 光檢查系統 [已停產]

    Medalist x6000 自動 X 光檢查系統,透過符合大多數中度至高度線路速率的傳輸率,以高度的缺陷範圍降低轉換成本

  • Medalist 5DX Automated X-Ray Inspection [已停產] Medalist 5DX Automated X-Ray Inspection [已停產] 

    Medalist 5DX Automated X-Ray Inspection [已停產]

    The Medalist 5DX is designed to help cut costs, protect margins and leads the industry in fault coverage with up to 95% test effectiveness, ensuring product quality and reliability using mechanical laminography.