您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

測試涵蓋範圍報表

如何確保測試會符合測試品質和涵蓋設計所有的需要,特別是在電路板設計師和測試開發人員來自不同的兩家公司,或是不同的測試現場情況下?

是德針為此提供了下列 Medalist ICT 系列的測試分析工具:

  • 涵蓋範圍分析 (含是德首創的 PCOLA 和 SOQ 數據)
  • 供除錯用的電路板測試等級
  • 測試涵蓋範圍報表工具

這些測試分析工具為測試管理員、電路板設計人員及生產工程師,提供了重要的涵蓋範圍資訊。資訊是以圖形的方式提供,因此很容易理解和評估。

Coverage Analyst Tool 是易於使用、理解和瀏覽的工具。這種視覺化的報表工具,使用彩色編號和其他視覺化的線索,可清晰並精確地顯示涵蓋範圍程度。

測試管理員使用涵蓋分析師作為一個摘要工具,以評估涵蓋面、測試方法,並詳細說明整體結果。測試工程師則用它來更深入分析細節,以調查那些測試涵蓋範圍是足夠的,那些測試涵蓋範圍需要改進。

是德創新的 PCOLA/SOQ 報表數據,可協助您瞭解目前的測試涵蓋範圍及改進的方法。系統會將缺陷歸類於幾個小組中。

第一組包括元件屬性的缺陷。電路板測試社群相關的元件屬性為:

  1. 存在 (該裝置存在)
  2. 正確性 (為正確裝置)
  3. 方向 (如兩極化,不翻轉或旋轉 90 度)。
  4. 通電的 (該裝置基本上是帶電的,請注意,這不是一個完整的功能規格驗證)
  5. 對齊 (該裝置置中,沒有歪斜或小旋轉)

其他缺陷組處理的連接屬性:

  1. 短路 (不想要其他附近連接點的連續性)
  2. 開路 (缺乏電路板和裝置連接之間的連續性)
  3. 品質 (沒有變形、過量或不足的焊鍚、冷焊鍚空隙等等)。

在測試期間,測試開發人員可以使用 Board Grader 分析測試的穩定性,並確保涵蓋需求能符合生產。Board Grader 提供電路板測試品質保證,並將寶貴資料饋給 Coverage Analyst。

該 Test Coverage Reporting 工具,提供了早期測試涵蓋範圍報表與元件和裝置等級的訊息。這有助於評估哪些部分有足夠的資料和哪些需要額外運作,例如開發程式庫。

在此無資料