您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

在線測試系統

是德為電子裝置製造商提供領先的電路板測試解決方案,可處理複雜印刷電路板裝配所遇到的各種 PCBA 測試存取和測試範圍問題。

i3070 和 i1000D ICT 在線測試系統提供市場中最高的投資報酬率(ROIC),可改善電路板測試範圍和測試速率。

  • Medalist i3070 Medalist i3070 

    Medalist i3070

    新一代內電路測試系統 Medalis i3070,能以無與倫比的測試涵蓋範圍和穩定性,提高 20% 以上的輸出,擴大了世界上最行之有效的 ICT 系統之效能。

  • 在線測試 > Medalist i1000 系統 在線測試 > Medalist i1000 系統 

    在線測試 > Medalist i1000 系統

    Keysight Medalist i1000 在線測試(ICT)系統是一套經濟型的在線測試解決方案,具備了數位測試功能並同時保留其原本的低成本測試夾具解決方案。

  • 工具程式開發卡:LED 測試應用軟體 工具程式開發卡:LED 測試應用軟體 

    工具程式開發卡:LED 測試應用軟體

    使用工具軟體開發卡,檢測機板內建 LED 的顏色和強度。

  • 工具軟體程式開發卡 工具軟體程式開發卡 

    工具軟體程式開發卡

    有了這片工具軟體開發卡,您可插入正在開發的電子產品,以便在執行內電路測試(ICT)時,執行更多功能測試,或增加更多功能。現在,有了Keysight Medalist i3070 Series 5 工具軟體開發卡,您就擁有高效能的系統內編程(ISP)解決方案。

  • 工具程式開發卡: 可整合邊界掃描應用 工具程式開發卡: 可整合邊界掃描應用 

    工具程式開發卡: 可整合邊界掃描應用

    是德工具程式開發卡提供使用者進行邊界掃描測試時,更具彈性。

  • 限制存取的測試產品 限制存取的測試產品 

    限制存取的測試產品

    最廣泛的一套限制存取的測試應用軟體,可解決目前密集電路設計所引起的最困難測試問題。

  • Keysight i7090 Massively Parallel Board Test System Keysight i7090 Massively Parallel Board Test System 

    Keysight i7090 Massively Parallel Board Test System

    • Max node count: 2560
    • Max Parallel Cores count: 20
    • Footprint: 1500mm (L) x 600mm(W) x 1950mm(H)
    • Max no. of programming channels: 160

  • 3070AF ICT i3070 配件:測試治具 3070AF ICT i3070 配件:測試治具 

    3070AF ICT i3070 配件:測試治具

    查看包含測試治具套件和非向量測試項目(例如 VTEP)在內的 ICT i3070 測試治具配件。 您可選擇項目或零件,以便索取快速報價。

  • E9900E 3070 / i3070 ICT 租賃 E9900E 3070 / i3070 ICT 租賃 

    E9900E 3070 / i3070 ICT 租賃

    • 是德科技租賃的系統使用最新的 i3070 硬體和軟體
    • Keysight i3070 軟體配有使用授權
    • 利用是德科技的正常執行時間支援服務,讓您高枕無憂

  • N1125A x1149 邊界掃描分析儀 N1125A x1149 邊界掃描分析儀 

    N1125A x1149 邊界掃描分析儀

    • 4 個 TAP,22.5 MHz
    • 覆蓋擴展技術 - 可對非掃描元件進行快速測試
    • 線上燒錄

  • PCB 測試與檢查服務 PCB 測試與檢查服務 

    PCB 測試與檢查服務

    專業的、本地化正常運行時間的支援和端對端的服務,可解決真實世界製造業的挑戰。

  • nanoVTEP 無向量測試應用軟體 nanoVTEP 無向量測試應用軟體 

    nanoVTEP 無向量測試應用軟體

    配備微型放大器的無向量測試解決方案,有助於提高測試覆蓋範圍。

  • 自動 ICT 系統 自動 ICT 系統 

    自動 ICT 系統

    • 是德科技自動化 ICT 解決方案能夠
    • 憑藉小巧的外形節省生產線空間
    • 透過穩定可靠的性能保證生產線正常執行時間
    • 最高的測試速度可全面改善測試效率
    • 提供卓越的支援,可實現與生產線的無縫整合

Automated Test Equipment [已停產]
Discontinued automated test systems and components