这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 信号发生器(信号源)
- X 系列捷变信号发生器——UXG
- N5191A UXG X 系列捷变信号发生器,改进版
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器,改进版
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器改进型在10 MHz 至 40 GHz 的频率范围内提供了快速的频率、幅度和相位相干开关切换功能
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器改进型在10 MHz 至 40 GHz 的频率范围内提供了快速的频率、幅度和相位相干开关切换功能。
特点
- 更贴近现实:复杂雷达、电子战和天线测试等应用中日益复杂的信号环境
- 根据需要实施信号仿真,从而更快执行测试,增强对电子战系统的信心:UXG 是一款可扩展的威胁仿真器
- 使用脉冲描述字(PDW)生成长脉冲串,单独控制脉冲特征
- 快速频率调谐功能支持您在宽广的频率范围内快速表征天线
- 性能出众且不要求获取出口许可证
附件包括:
- 10 kHz 频率分辨率
- 100 μs 开关速度(高达 31.6 GHz);500 µs(高达 40 GHz)
- +10 至 -10 dBm 幅度范围
- -117 dBc/Hz(典型值)标配相位噪声(10 GHz 载频,20 kHz 频偏)
- 3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 20 GHz 型号)
- 2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)至 2.9 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 40 GHz 型号)
- 符合当地标准的电源线
- 文档集(光盘)
- 为期一天的现场入门帮助
需要帮助或遇到问题?