这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5071C ENA 矢量网络分析仪

出售方:
产品即将停产: 31 May 2021

US$ 40,135 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
  • 2 或 4 端口,50 Ω,S 参数测试仪
  • 提供 130 dB 宽广的动态范围、8 ms 快速测量速度和 0.005 dB/℃ 温度稳定度,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量
  • 增强时域分析选件可对高速串行互连进行全面表征,增强您对设计的信心
  • 所有选件均可升级,保护您的投资
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • E5071C ENA 矢量网络分析仪
  • E5071C ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书

适用于此产品的软件

E5071C-TDR 增强时域分析
E5071C-TDR 增强时域分析
  • 在时域(TDR/TDT)和频域(S 参数)中同时进行实时测量
  • 无需使用外部比特码型发生器即可进行眼图测试
  • 极限眼图分析
  • 阻抗分析
  • ESD 抗扰性
E5071C-008 频率偏置模式
E5071C-008 频率偏置模式
  • 测量混频器和转换器等器件的传输响应
  • 频偏扫描、SMC、VMC、外部信号发生器控制和谐波失真测量
     
E5071C-010 时域分析
E5071C-010 时域分析
  • 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
  • 可以选择低通或带通模式,执行最多 20,001 个点的测量
  • 可以使用选通来去除多余的响应

经常一起购买

 射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
  • 校准元件,专为 13.5 GHz 及以下频率的 VNA 产品系列提供精密校准而设计
  • 包括机械校准套件和电子校准件
  • 包括经济型和精密型校准套件,对 50 Ω 和 75 Ω 器件进行校准
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。