特点

器件表征需要进行更多类型、更高频率、容限更严格的测量,因此您不仅要适应当前的情况,还要准备好应对未来的新挑战。 Keysight E5071C ENA 已经停产,替代它的 ENA 功能更强大,能够满足当前和未来的需求。 请点击以下链接,查看我们最新的台式 ENA、PXI ENA 以及新型精简系列 ENA。

此产品已经停产。 点击下方按钮查找适合您需求的网络分析仪。

高吞吐量、高良率

E5071C 是大规模无源元器件测试的理想解决方案。 它具有出色的测量性能,有助于提高测试吞吐量,尤其是与 E5092A 多端口测试仪配合使用时,可以大幅提高生产能力。 灵活的多端口设置可以显著缩短测试时间。

Keysight(Agilent)E5071C 网络分析仪

E5071C 网络分析仪软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 借助 E5071C 上的无线电能传输分析、频偏模式、时域分析等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。

E5071C-010 时域分析软件

在时域中观察传输和反射响应。 调谐滤波器,通过选通去除夹具和电缆的影响,表征传输线。  

E5071C-008 频偏模式软件

将接收机设置为与信号源不同的频率,从而执行谐波失真测量以及混频器/变频器测量。

E5071C-TDR 增强型时域分析软件

通过眼图测试、时域测量和现代化的用户界面提供完整的高速串行互连分析。   

网络分析仪软件

E5071C 网络分析仪软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 借助 E5071C 上的频偏模式和时域分析等应用软件,可以让复杂的测量变得轻松异常。

主要技术指标

查看更多
E5071C 网络分析仪

想要深入了解 E5071C?

关于 E5071C ENA 矢量网络分析仪的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?