E5080A 射频矢量网络分析仪一性能出类拔萃
是德科技 (原安捷伦) E5080A 是新一代射频矢量网络分析仪,其性能出类拔萃、功能灵活多样、使用简单,适合用于测试天线、滤波器、电缆、平衡/差分元器件、放大器以及混频器等。
E5080A 配有直观的触摸屏界面,可以帮助您简化测量流程,事半功倍地完成测量任务。
E5080A 是一款综合网络分析仪,配有双端口或四端口 S 参数测试仪、合成射频信号
源、12.1 英寸彩色 LCD 显示屏和固态硬盘。每一台 ENA 网络分析仪均可享受是德科技
公司提供的 3 年送修服务保障。