这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5080A ENA 矢量网络分析仪

出售方:
产品即将停产: 31 May 2021

配置

主要特性和功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 Ω
  • 152 dB(典型值)宽广的动态范围
  • 3 ms(401 点)快速测量速度
  • 0.0005 dBrms(典型值)低迹线噪声
  • 0.005 dB/°C 高温度稳定度
  • –90 至 +15 dBm(技术指标)宽信号源功率范围
  • 直观的触摸屏图形用户界面和宽大的高分辨率 12.1 英寸显示屏
  • E5071C/8753 代码兼容性
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • E5080A ENA 矢量网络分析仪
  • E5080A ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
S96007A 自动夹具移除
S96007A 自动夹具移除
  • 可以更简单地从非同轴器件测量结果中去除夹具效应
  • 从 2x 直通或单端口测量结果中提取夹具的 S 参数
  • 在向导程序的逐步引导下表征夹具,并去除测量结果中的夹具效应
S96007B Automatic Fixture Removal
S96007B Automatic Fixture Removal
  • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
  • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
  • Step-by-step wizard to characterize your fixture and remove it from your measurements
S96552B Multiport Calibration Assistant
S96552B Multiport Calibration Assistant
  • Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL).
  • Perform multiport calibration with a simple procedure
  • Perform operations on a local or remote VNA

经常一起购买

 网络分析仪附件
网络分析仪附件
  • 校准套件
  • 验证套件
  • 多端口测试仪
  • 探头和电缆
  • 其他
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。