这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX6B25T402BW 6000 X 系列 2 通道示波器带宽升级:2.5 GHz 至 4 GHz

出售方:

US$ 6,704 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 能够根据您的需求变化,将示波器带宽增加至 4 GHz,从而保护您的投资
  • 仅需许可证便可立即进行升级 无需送回服务中心
  • 带宽升级适用于 DSO 和 MSO 型号
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

 6000 X 系列示波器软件
6000 X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 免费试用
  • 使用 DSOX6APPBNDL 获得所有的软件
  • 获得 WaveGen、DVM、串行解码、功率测量、模板测试和抖动分析

经常一起购买

 6000 X 系列示波器附件
6000 X 系列示波器附件
  • 探头夹持器
  • 屏幕保护
  • 仪器箱
  • 手册
 6000 X 系列示波器探头
6000 X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 差分和单端
  • 有源和无源
  • 电压和电流

行业殊荣

  • EEPW“首选测试测量工具”
    EEPW“首选测试测量工具”

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。