这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5063A ENA 矢量网络分析仪

出售方:

US$ 12,248 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 2 端口,50 Ω,S 参数测试仪
  • 选择最适合您的测试需求和预算的 VNA 频率选件,并可随时升级选件
  • 利用行业标准矢量网络分析仪始终如一的测量架构,提高生产效率和效益
  • 使用选件 011 增强 PCB 制造测试功能
  • 支持 6 种语言的界面,提供英语/简体中文的软件键和嵌入式帮助手册,使操作变得更加简单
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • E5063A ENA 矢量网络分析仪
  • E5063A ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

E5063A-006 无线功率传输分析
E5063A-006 无线功率传输分析
  • 测量线圈或谐振器之间的无线功率传输效率
  • 通过 2D/3D 分析观察对负载阻抗的依赖性
  • 适用于无线功率传输分析的经济型解决方案
E5063A-010 时域分析
E5063A-010 时域分析
  • 在时域中观察反射和传输响应
  • 可以利用低通或带通模式,执行最多 1,601 个点的测量
E5063A-011 时域分析/测试向导
E5063A-011 时域分析/测试向导
  • E5063A PCB 分析仪(E5063A + 选件 011)
  • 阻抗(TDR)和回波损耗(S 参数)测量
  • 更高的精度和 R&R
  • 支持多种语言
  • 更强的 ESD 抗扰性

经常一起购买

 射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
  • 校准元件,专为 13.5 GHz 及以下频率的 VNA 产品系列提供精密校准而设计
  • 包括机械校准套件和电子校准件
  • 包括经济型和精密型校准套件,对 50 Ω 和 75 Ω 器件进行校准
     
 USB 开关
USB 开关
  • USB 开关
  • SPDT 和 SP6T
  • 直流至 26.5 GHz
     
N1500A 材料测量套件
N1500A 材料测量套件
  • 软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
  • 灵活的选件配置
  • 简单的安装程序和综合的方法选项载入程序可在各种测量方法之间无缝切换

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。