这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- InfiniiVision数字式存储示波器
- InfiniiVision 4000 X 系列示波器
- DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道
4000 X 系列拥有一系列引以为傲的配置,包括采用了电容触摸屏技术的 12.1 英寸显示屏、InfiniiScan 区域触摸触发、100 万波形/秒捕获率、MegaZoom IV 智能存储器技术和标配分段存储器。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
4000 X 系列拥有一系列引以为傲的配置,包括采用了电容触摸屏技术的 12.1 英寸显示屏、InfiniiScan 区域触摸触发、100 万波形/秒捕获率、MegaZoom IV 智能存储器技术和标配分段存储器。
特点
- 200 MHz
- 4 个模拟通道
- 宽大的 12.1 英寸电容触摸屏让您可以轻松查看信号
- 独有的区域触摸触发技术让您只需几秒钟便可轻松隔离信号
- 4 Mpts 存储器和标配的分段存储器可以捕获更多数据
- 高达 1,000,000 波形/秒的波形捕获率让您可以查看更多信号细节
- 支持全面升级,可以扩展测量功能:增加带宽、数字通道数量、双通道 20 MHz 任意波形发生器、3 位数字电压表、串行触发和分析功能以及模板测试功能
附件包括:
- 3 年保修(对无序列号的附件提供 90 天保修,例如无源探头)
- 校准证书,2 年校准周期
- 每通道配备 1 个 N2894A 700 MHz 10:1 衰减无源探头
- 本地化的用户界面、前面板标签和内置帮助系统,包括英语、简体中文、繁体中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙、俄语和西班牙语版本
- 符合当地标准的电源线
- 前面板盖
- 文档光盘包括本地化的用户指南、服务指南和程序员手册
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?