这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5072A ENA 矢量网络分析仪

出售方:

US$ 55,351 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 30 kHz 至 4.5 GHz 和 8.5 GHz
  • 2 端口
  • 提供 130 dB/151 dB 的宽广动态范围(直接接入接收机)、7 ms 测量速度和 0.005 dB/°C 的出色温度稳定度,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量
  • 具有 -109 至 +20 dBm 的宽广信号源功率范围,可增加测试的灵活性,适用于线性和非线性器件表征
  • 所有选件均可升级,保护您的投资
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • E5072A ENA 矢量网络分析仪
  • E5072A ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
E5072A-008 频偏模式
E5072A-008 频偏模式
  • 测量设备(例如混频器和转换器)的传输响应
  • 频偏扫描
  • 标量混频器校准(SMC)适用于精确的转换损耗/增益测量
  • 矢量混频器校准(VMC)适用于相位和群时延测量

经常一起购买

 射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
  • 校准元件,专为 13.5 GHz 及以下频率的 VNA 产品系列提供精密校准而设计
  • 包括机械校准套件和电子校准件
  • 包括经济型和精密型校准套件,对 50 Ω 和 75 Ω 器件进行校准
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。