这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道

出售方:

US$ 1,941 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 100 MHz
  • 2 个模拟通道
  • 8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松的信号查看
  • 1 Mpts 大容量存储器可以捕获更多数据
  • 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
  • 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加数字通道、20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等
  • 免费的教育工作者资源套件能够帮助您轻松配置教学实验室
  • Warranty Plans
    Industy-leading 5 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • 标准 5 年保修(不可序列化的附件提供 90 天保修)
  • 标配安全擦除
  • 每个通道配一个 N2862B 150 MHz 10:1 无源探头
  • 内置帮助支持多种语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语和意大利语
  • 校准证书
  • 文档光盘
  • GUI 菜单支持的界面语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、泰语、波兰语和意大利语
  • 符合当地标准的电源线
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

 2000 X 系列示波器软件
2000 X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
  • 可选的教育工作者培训套件
  • 使用硬件解码技术进行串行总线触发与解码,包括 I²C、SPI、RS232、CAN 和 LIN
  • 基于硬件的模板/极限测试
  • BenchVue 软件可以轻松连接仪器和记录测量结果

经常一起购买

 2000 X 系列示波器探头
2000 X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
  • 差分和单端
  • 有源和无源
  • 电压和电流
 2000 X 系列示波器附件
2000 X 系列示波器附件
  • LAN 和 GPIB 模块
  • 仪器箱
  • 机架安装套件

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。