这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5061B ENA 矢量网络分析仪

出售方:

US$ 18,153 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 丰富的测试仪选件,您可以选择最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
  • 使用低频-射频选件(选件 3L5/3L4/3L3)满足各类应用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 参数测试仪,增益相位测试端口,内置的直流偏置源
  • 在单一仪器中整合了网络分析和阻抗分析两大功能,可以定制您的应用(选件 3L5/3L4/3L3 和 005)
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • E5061B ENA 矢量网络分析仪
  • E5061B ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
 用于 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪的阻抗分析选件(选件005)
用于 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪的阻抗分析选件(选件005)
  • 为配有选件 3L3/3L4/3L5 的 E5061B ENA LF-RF 矢量网络分析仪提供阻抗分析功能
  • 兼容各种不同的元器件测试夹具
  • 能够对测试夹具进行校准/补偿
  • 等效电路分析
E5061B-010 时域分析/故障定位分析
E5061B-010 时域分析/故障定位分析
  • 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
  • 可以利用低通或带通模式,执行最多 1,601 个点的测量
  • 可以使用选通来减少多余的响应

经常一起购买

 射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
射频校准套件(最高频率 13.5 GHz)
  • 校准元件,专为 13.5 GHz 及以下频率的 VNA 产品系列提供精密校准而设计
  • 包括机械校准套件和电子校准件
  • 包括经济型和精密型校准套件,对 50 Ω 和 75 Ω 器件进行校准
     
16201A 7 mm 端子适配器套件
16201A 7 mm 端子适配器套件
  • 该适配器可以用于连接 E5061B-3L5/3L4/3L4 低频-射频网络分析仪与 7 mm 测试夹具
  • E5061B-005 阻抗分析选件提供阻抗测量功能
  • 能够兼容阻抗分析仪的各种元器件测试夹具

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。