这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器

出售方:

配置

主要特性和功能
  • 使用多制式基带生成和实时信道仿真功能,更快速地开发设计
  • 紧跟设计的飞速变化——提供符合标准和超越标准的测试
  • 每通道 512 Msa 回放存储器,可在真实条件下验证设计
  • 提供 20 种经过校准且可在几秒钟内重新定义的配置,简化系统设置和校准
  • 通过 Signal Studio 软件(支持波形回放和实时功能),减少生成适合成熟标准和演进中标准的信号的时间
  • Warranty Plans
    Industry-leading 3 year warranty
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start

适用于此产品的软件

 Signal Studio 软件
Signal Studio 软件
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 Command Expert 软件
Command Expert 软件
  • 无需编程即可查找和执行命令
  • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
  • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。