这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
信号分析仪和信号发生器特价促销活动
我们针对指定的是德科技硬件和软件产品开展了一系列限时促销活动。您可以选择各种促销套件,节省采购成本
购买符合条件的信号分析仪,畅享八折优惠
获得广泛的分析带宽以及高频下的出色相位噪声性能。
您已经拥有信号分析仪?
参加旧机置换活动,用您现有的 MXA 信号分析仪或其他厂商的竞品分析仪换购新款 MXA 信号分析仪,最高可节省 50% 的费用
要点
新一代无线器件的理想选择
使用中端信号分析仪中特别快速、准确的信号和频谱测量来提高测试吞吐量,同时尽量降低测试成本。
- 拥有同类产品中较为宽广的分析带宽以及出色的高频相位噪声性能,可以满足先进无线设计研发和制造不断变化的测试需求
- RTSA 功能和卓越的 PathWave 89600 VSA 软件可让您洞察信号的复杂特性
- PathWave X 系列测量应用软件提供一键式测量,让测试变得更简单
- 增强的频率扫描算法和基于硬件的信号处理能力可帮助您更快完成测试,而不会影响射频性能
主要技术指标
频率
10 Hz to 50 GHz
1 GHz 时的 DANL
-172 dBm
最大分析带宽
510 MHz
最大实时带宽
510 MHz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
-130 dBc/Hz
频率
1 GHz 时的 DANL
最大分析带宽
最大实时带宽
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
10 Hz to 50 GHz
-172 dBm
510 MHz
510 MHz
-130 dBc/Hz
查看更多
带宽选件:
255 MHz
510 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-172 dBm
频率:
10 Hz to 50 GHz
频率选件:
8.4 GHz
13.6 GHz
26.5 GHz
32 GHz
44 GHz
50 GHz
Mixers to 1.1 THz
高度:
4U
最大分析带宽:
510 MHz
最大频率:
50 GHz
最大实时带宽:
510 MHz
总体幅度精度:
±0.19 dB
性能水平:
◆◆◆◆◇◇
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-130 dBc/Hz
TOI @ 2 GHz (3rd Order Intercept):
+22 dBm
X 系列应用软件——简化复杂的测量,提供可重复的测量结果
下载并使用 PathWave X 系列测量应用软件,全面了解蜂窝、无线、航空航天/国防器件和设计的性能。
- 从参数测量到符合最新标准的无线测量(包括 LTE 和 WLAN)应有尽有,让您更深入地了解器件性能
- 综合测量应用软件让您可以轻松地在设计、设计验证和生产阶段实施始终如一的测量,加速您的设计过程。
- 内置专业测量技术,帮助您迅速理解信号和器件性能
- 可转移许可证允许多台仪器共享使用应用软件
想要深入了解 N9021B?
扩展 N9021B MXA 信号分析仪的功能
关于 MXA 信号分析仪的特色资源
信号分析仪和信号发生器特价促销活动
软件套件 | 优惠 |
---|---|
高价值的信号分析仪和信号发生器普通版(Good)、升级版(Better)、旗舰版(Best)套件 | |
5G NR 专用软件套件 | 最高可优惠 35% |
超宽带无线软件套件 | 最高可优惠 35% |
Wi-Fi 6 / 7 专用软件套件 | 最高可优惠 35% |
卫星通信专用软件套件 | 最高可优惠 35% |
EMI 合规性测试软件套件 | 最高可优惠 35% |
购买一台信号分析仪或信号发生器,即可免费获赠高性能选件 | |
任选 3 个或 5 个 Signal Studio / X-Apps 软件套件, | 最高可优惠 35% |
更出色的宽带测量解决方案 | 可优惠 15% |
套件促销活动 | 最高可优惠 35% |
Premium Used 信号分析仪和信号发生器 | 最高可优惠 50% |
需要帮助或遇到问题?