这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9021B-RT1 Real-Time Analysis, up to 510 MHz, Basic Detection, Multi-touch NEW!

出售方:

配置

主要特性和功能
  • See, capture, and understand elusive signals as short as 17.23 μs with 100% POI and a complete set of advanced triggers
  • View signal dynamics with integrated real-time displays
  • Maximize your investment by adding RTSA at a fraction of the cost of a dedicated solution
  • Easily integrate the 89600 software and thoroughly analyze complex signals

适用于此产品的软件

 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件
  • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
  • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
  • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

经常一起购买

 智能谐波混频器
智能谐波混频器
  • 自动调整本振幅度,以补偿电缆损耗
  • 矢量校正数据:幅值和相位
  • 在启动时自动进行本振校准,自动设置默认频率和本振谐波
  • USB 即插即用连接
 X 系列信号发生器(MXG、EXG, CXG)
X 系列信号发生器(MXG、EXG, CXG)
可以在研发阶段作为最佳基准,也可在制造阶段提供基本信号,从而帮助您测试最出色的设计
  • 信号纯度和测量精度专为实现最高性能而优化,可以将您的器件性能提升到极限
  • 经济高效的基本信号生成功能,可以提高吞吐量并延长正常运行时间
  • 计量级 PSG 的最佳替代产品,无论体积、速度和成本都更具优势,可以驱动当前最先进的微波系统
  • Signal Studio 软件帮助您加速信号生成
  • 3 年校准周期和最全面的自我维护解决方案可以降低您的拥有成本

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。