这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9021B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz NEW!

出售方:

配置

主要特性和功能
  • 频谱分析仪测量应用软件
  • I/Q 分析仪测量应用软件
  • PowerSuite 一键式功率测量
  • 四核高性能处理器、16 GB 内存、可拆卸固态硬盘
  • Windows 10 IoT 企业版(与 WES7 相对应)
  • 分析带宽由带宽许可证决定
  • 台式配置
  • 入门指南
  • 符合特定国家或地区标准的电源线
包括的内容
  • 为了满足研发和制造先进无线设备时不断变化的测试需求,MXA 信号分析仪提供了同类产品中最宽广的分析带宽和卓越的高频相位噪声性能
  • 实时频谱分析(RTSA)功能和行业领先的 PathWave 89600 VSA 使您可以洞察复杂的信号问题。
  • PathWave X 系列应用软件提供了一键式测量,可以显著简化测试
  • 增强的扫频算法和基于硬件的信号处理功能可以大大加快测试速度,而不会影响射频性能

适用于此产品的软件

 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
  • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

经常一起购买

 微波信号发生器(VXG)
微波信号发生器(VXG)
设备速度更快,性能更值得信赖
  • 使用全球首款具有 2 GHz 调制带宽的双通道 44 GHz 矢量信号发生器,可以显著简化系统测试
  • 利用卓越的输出功率与 EVM 和 ACPR 性能,克服毫米波技术在 OTA系统路径损耗方面所带来的挑战
  • 在 5G 新空口元器件表征中使用 PathWave 信号生成软件,可以加快产品开发周期,增强您的设计信心
 X 系列信号发生器(MXG、EXG, CXG)
X 系列信号发生器(MXG、EXG, CXG)
可以在研发阶段作为最佳基准,也可在制造阶段提供基本信号,从而帮助您测试最出色的设计
  • 信号纯度和测量精度专为实现最高性能而优化,可以将您的器件性能提升到极限
  • 经济高效的基本信号生成功能,可以提高吞吐量并延长正常运行时间
  • 计量级 PSG 的最佳替代产品,无论体积、速度和成本都更具优势,可以驱动当前最先进的微波系统
  • Signal Studio 软件帮助您加速信号生成
  • 3 年校准周期和最全面的自我维护解决方案可以降低您的拥有成本
 与 MXA 搭配使用的其他产品
与 MXA 搭配使用的其他产品
  • 智能谐波混频器可以轻松地扩展工作频率
  • 使用射频和微波测试附件,可以简化测试设置和获得最佳测量结果

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。