这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5080B ENA 矢量网络分析仪

出售方:

配置

主要特性和功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/9/14/20 GHz,100 kHz 至 26.5/32/44/53 GHz
  • 是德科技最灵活、功能最全面的 ENA 网络分析仪
  • 提供广泛的测量应用软件任您选择,对射频测试结果进行深入分析
  • 4 端口型号上可配备的另一个信号源(选件 4x2)
  • 与是德科技高性能网络分析仪拥有同样直观的图形用户界面
  • 代码与 E5071C 兼容
  • KeysightCare Logo - PPX
包括的内容
  • E5080B ENA 矢量网络分析仪
  • E5080B ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • 电源线
  • 校准证书

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
S96010A 时域分析
S96010A 时域分析
  • 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
  • 可以使用选通来去除(例如由测试夹具产生的)多余响应
  • 可以将频域数据变换为时域数据,或将时域数据变换为频域数据
S96010B Time Domain Analysis
S96010B Time Domain Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Gating available to remove unwanted responses (from test fixtures for example)
  • Transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain
S96552B Multiport Calibration Assistant
S96552B Multiport Calibration Assistant
  • Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL).
  • Perform multiport calibration with a simple procedure
  • Perform operations on a local or remote VNA

经常一起购买

 网络分析仪附件
网络分析仪附件
  • 校准套件
  • 验证套件
  • 多端口测试仪
  • 探头和电缆
  • 其他
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。