这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5080B ENA 矢量网络分析仪 NEW!

出售方:

配置

主要特性和功能
  • 9 kHz 至 4.5/6.5/ 9/14/20 GHz
  • 目前市场上最灵活、功能最全面的 ENA 网络分析仪
  • 提供广泛的测量应用软件任您选择,对射频测试结果进行深入分析
  • 与是德科技高性能网络分析仪拥有同样直观的图形用户界面
  • 代码与 E5071C 兼容
  • KeysightCare Logo - PPX
包括的内容
  • E5080B ENA 矢量网络分析仪
  • E5080B ENA 矢量网络分析仪安装指南
  • IO 程序库光盘
  • 电源线
  • 校准证书

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪
S96010A 时域分析
S96010A 时域分析
  • 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
  • 可以使用选通来去除(例如由测试夹具产生的)多余响应
  • 可以将频域数据变换为时域数据,或将时域数据变换为频域数据
S96007A 自动夹具移除
S96007A 自动夹具移除
  • 可以更简单地从非同轴器件测量结果中去除夹具效应
  • 从 2x 直通或单端口测量结果中提取夹具的 S 参数
  • 在向导程序的逐步引导下表征夹具,并去除测量结果中的夹具效应

经常一起购买

 网络分析仪附件
网络分析仪附件
  • 校准套件
  • 验证套件
  • 多端口测试仪
  • 探头和电缆
  • 其他
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。