这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9411A VXT PXI 矢量收发信机

出售方:

配置

主要特性和功能
  • 内置 1.2 GHz 信号生成和分析带宽
  • 大输出功率(高达 > +20 dBm)
  • 信号发生器和分析仪的幅度精度均达到 < ±0.5 dB
  • 优异的 SSB 相位噪声性能:-130 dBc/Hz(在 1 GHz 频率,10 kHz 频偏时)
  • 在进行 5G 测试时,可生成 100 MHz 带宽 OFDM 信号,EVM < 0.3%
  • 结合使用 M1740A 毫米波收发信机时,频率扩展至毫米波(FR2)
  • 支持多信道时序同步

适用于此产品的软件

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
  • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
  • 可扩展的功能和性能
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 全面的解调和矢量信号分析
  • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
  • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

经常一起购买

M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz
M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz
  • 1 抽槽 PXIe 模块
  • 5 个 100 MHz 输出
  • 1 个 10 MHz 输出
  • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
  • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
     
M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
  • 总共 18 个插槽:16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
  • 多机箱电源排序和前面板外触发输入/输入
  • 800 W 可用直流功率(220-240 V 输入)和 42 W/插槽散热
M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器
M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
  • 240 GB 前可移动固态硬盘
  • 高达 16 GB RAM 内存
     

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。