这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

UXR1104A 110 GHz、4 通道、UXR 系列 Infiniium 实时示波器 NEW!

出售方:

配置

主要特性和功能
  • 110 GHz 带宽
  • 4 个全带宽通道
  • 所有通道都提供 256 GSa/s 采样率
  • 高达 2 Gpts 的存储器
  • 10 位模拟数字转换器(ADC)
  • 可选校准模块,适用于工厂自行实施高品质的原位校准
  • 利用全新 AutoProbe III 接口,提供加固型 1 毫米输入
  • 包括高速 SDA 和时钟恢复功能
  • 包括用户定义的功能
  • 磷化铟(InP)工艺和芯片
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
包括的内容
  • USB 键盘和鼠标
  • 1 毫米加固型阴头至 1 毫米阴头适配器
  • 扳手——2 毫米厚、双端,适合 6 毫米和 7 毫米
  • 扭力扳手——4 英寸-磅,6 毫米开口
  • 扭力扳手——8 英寸-磅,5/16 英寸
  • 双端扭力扳手——4 和 10 英寸-磅,14 毫米开口
  • 同轴直型适配器,2.92 毫米插孔至 2.40 毫米插孔,50 Ω 40GHz
  • 1 毫米加固型阴头至 2.92 毫米阴头连接器保护适配器
  • 配有静电护腕和电线的防静电(ESD)垫
  • 接地脚环

适用于此产品的软件

N8888A Infiniium 协议解码软件套件
N8888A Infiniium 协议解码软件套件
  • 应用软件套件可以一次激活多个选件
  • 获得 33 个主流的协议解码应用软件
 示波器软件
示波器软件
  • 广泛的示波器应用软件
  • 一致性测试应用软件包括:DisplayPort、DDR、PCI Express 和 USB 等
  • 调试和分析应用软件包括:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG 和 RS232 等

经常一起购买

 Infiniium UXR 示波器校准件
Infiniium UXR 示波器校准件
Infiniium UXR 实时示波器校准件
  • 支持完整的工厂级校准
  • 生成依照美国国家标准与技术研究院的标准进行校准的已知信号
  • 三种不同型号分别采用了 1.0、1.85 或 3.5 毫米 UXR 前端技术之一进行连接
N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器
N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器
  • AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器
  • 能够在 UXR 系列示波器上使用 AutoProbe II 探测系列产品
  • 允许串联使用 InfiniiMax AutoProbe II 适配器(N5442A 或 N5449A)

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。