这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P9370A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪,4.5 GHz

出售方:

US$ 10,399 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • 紧凑、便携、易于连接
  • 大幅减小测试所需的空间
  • 频率范围:300 kHz 至 4.5 GHz
  • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
  • 采用与值得信赖的 Keysight VNA 相同的 GUI 和测量技术
  • KeysightCare Logo - PPX
包括的内容
  • 快速入门指南
  • USB 3.0 电缆组件
  • 电源、外置交流-直流适配器
  • 电源线
  • 校准证书
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

 网络分析仪软件
网络分析仪软件
  • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 适用于 PNA、ENA 和 USB 网络分析仪

经常一起购买

 网络分析仪附件
网络分析仪附件
  • 校准套件
  • 验证套件
  • 多端口测试仪
  • 探头和电缆
  • 其他
     
 机械与电子校准套件
机械与电子校准套件
  • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
  • 只需单次连接
  • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。