这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

出售方:

US$ 1,560 参考起价*

配置

主要特性和功能
  • Histogram, bar and trend charts on 4.3-inch color graphical display ease monitoring and speed up statistical analysis
  • Measure with confidence, with 30 ppm basic DCV accuracy
  • Test low power devices with 1 µA range and pA resolution
  • Speed up testing with Keysight BenchVue – no programming required
  • Flexibly automate measurements over USB or LAN/LXI core interface
  • Migrate with confidence from legacy models 34410A and 34411A
  • 保证方案
    长达 3 年保修期
包括的内容
  • Standard 3-year Warranty (90 days for unserialized accessories)
  • 34138 Test Lead Set
  • USB Cable
  • Power Cord
  • IO Library Suite CD
  • Certificate of Calibration

     
     
如何购买或租赁

该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。

适用于此产品的软件

 BenchVue 软件
BenchVue 软件
  • 为仪器配置最常用的控制功能和测量
  • 只需点击几下,便可轻松记录并导出数据和屏幕图像,实现更快分析
  • 无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列

经常一起购买

34138A 测试引线套件
34138A 测试引线套件
  • 端接方式:固定护套香蕉插头
  • 长度:1.4 米
  • 额定值:1000 V CAT II
  • 安全性:IEC 61010-031
34190A 机架安装套件
34190A 机架安装套件
  • 机柜:System II 或 System II Plus

* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。