主要特性和功能
- 6,000 计数分辨率
- 交流电流量程:400 A
- 独特的导线分离器可将被测导线从其他导线中分离出来,单独进行测量
- 同时提供音频和视频导通报警,即使在嘈杂环境中进行导通测量,也不会错过任何蜂鸣声
- CAT III 600 V 和 CAT IV 300V 过压保护
长达 3 年保修期
包括的内容
- 标准 3 年保修(对无序列号的附件提供 90 天保修)
- 测试引线套件
- 便携包
- 快速入门指南
- 电池
- 校准证书
如何购买或租赁
该产品主要通过是德授权销售合作伙伴进行销售。
经常一起购买
U1190 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
- Complete test lead kits to fully equip you from the start
- SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
-
Probes for temperature measurements
U1190 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
- Sturdy carrying cases
-
LED probe clip light
* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。