速度超快的微波接收机,可用于天线测试、近场、远场和 RCS 测量。

HIGHLIGHTS

  • 在全部 5 个测量通道上均可实现高达 400,000 点/秒的数据采集速率,为天线测试树立了新的行业标杆
  • 可用接收机数量是市场上大部分其他天线接收机的两倍
  • 取代现有的 8530A 和 8360 解决方案,系统速度提高到 10 倍
  • 内置 8510/8530A 代码仿真软件,替代现有天线应用范围中使用的 8530A
包括的内容:

需要帮助或遇到问题?